Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet enkelt förklarat
Din guide för snabbstart: Lär känna Single Pair Ethernet i vår kostnadsfria e-bok och våra korta videor.
T1 Industrial – Single Pair Ethernet
Överföring av Ethernet via ett enda par kopparledare. SPE är den perfekta tekniken för att förbinda enheter i fält till Ethernet-nätverket. Single Pair Ethernet-tekniken är snabb, utrymmesbesparande, kostnadseffektiv och klar att implementera. När du utrustar enkla givare, kameror och liknande med Ethernet-gränssnitt gör det SPE till en drivande kraft inom t.ex. Integrerad Industri och IIoT.
Tillgänglig som: KABELANSLUTNING | KABELMONTERING | APPARATSIDA
Single Pair Ethernet-standarder
Barriärfri dataöverföring mellan byggnaden och fältet - Single Pair Ethernet förändrar industriell kommunikation. För att SPE-tekniken ska bli allmänt tillgänglig är kompatibiliteten hos enheter, kablar och kontakter av högsta prioritet. Detta säkerställs genom internationell standardisering.
IEC 63171-6
I och med publiceringen av IEC 63171-6 i januari 2020 av IEC:s standardkommitté SC 48B för anslutningsteknik har standarden för Single Pair Ethernet fastställts. Matningsstandarden IEC 63171-6 T1 Industrial Style var den första standarden som HARTING skickade till SC 48B för ett Ethernet-matningsinterface för ett par så tidigt som 2016. Publiceringen av denna standard ger användarna en pålitlig investeringsbas för framtidssäkra IIoT-nätverk baserat på Single Pair Ethernet. IEC 63171-6 (Industrial Style) är ett komplett standarddokument med alla nödvändiga specifikationer och testsekvenser, som är inkorporerat i nuvarande SPE-kabelstandarder i ISO/IEC 11801-x-serien av standarder för strukturerad kabeldragning.
Implementeringen av SPE i ISO/IEC 11801-dokumenten är mycket viktig eftersom det endast är i denna standard som kablage-kanalerna beskrivs med alla nödvändiga parametrar (längd, antal anslutningar, bandbredd och den kompletta uppsättningen överföringsparametrar inklusive NEXT, FEXT, skärmningsegenskaper etc.) i förhållande till miljön - MICE och därför kan verifieras metrologiskt efter installationen.
Denna koppling av komponentstandarder till kontaktdon och kablar ger alla användare av SPE tydliga riktlinjer för konstruktion och provning av lämpliga överföringslänkar.
Det är i princip möjligt att använda andra kabeldragningskomponenter än de som beskrivs i ISO/IEC 11801-3 Amd.1, men då överensstämmer de inte längre med standarden och det finns risk för inkompatibilitet och funktionsförlust. Av denna anledning lanserade ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 och TIA TR-42 internationella urvalsprocesser i början av 2018 för att definiera enhetliga gränssnitt. Dessa två urvalsprocesser initierades gemensamt av IEEE 802.3, som begärde en rekommendation för ett SPE Media Depended Interface (MDI) från ISO/IEC och TIA.
Mer än 20 nationella expertkommittéer deltog i urvalsprocessen. Som ett resultat av denna urvalsprocess har kontaktytan enligt IEC 63171-6, baserad på förslaget från HARTING T1 Industrial, blivit allmänt accepterad för industriella och industrirelaterade applikationer (M2I2C2E2 och M3I3C3E3).