Kontaktdon som kan dras i fält - spara upp till 25 % av din tid
Snabb, processäker, intuitiv och konstruerad för krävande industriella miljöer: kontaktdon som kan dras i fält spar upp till 25 % tid och förenklar installationen av Ethernet-nätverk.
Kontrollera 3 geniala hjälpare!
VINNA TID OCH FLEXIBILITET! HARTING erbjuder 3 genuina kontaktlösningar som kan monteras snabbt utan specialverktyg.
Minska den tid och ansträngning som krävs när du arbetar ute på fältet direkt på maskinen för att installera Ethernet-nätverk i industrianläggningar. Våra kontakter som kan kopplas in på fältet kan monteras på kablarna på bara några ögonblick med maximal flexibilitet.
Fast applikation för kabeldragning i fält
Inga speciella verktyg behövs
Sparar mycket tid
För flexibla kabellängder
Enkel och intuitiv att installera
Processäker och högpresterande
Ultimat robusthet för tuffa industriella miljöer
Typiska tillämpningsscenarier
I vilka situationer är det att rekommendera att använda kontaktdon som kan dras i fält? Ett exempel: Om du inte vet vilken kabellängd som krävs när du kopplar in en maskin måste du utföra installationen på plats, direkt i fält, direkt i maskinen. Då måste ditt kontaktdon ge den högsta flexibiliteten, enkelheten, robustheten och säkerheten. Dessa fördelar talar för användningen av HARTING:s kontaktdon som kan dras i fält.
Learn from our product managers
Fältanslutningslösningar för trådbunden anslutning presenteras på vårt årliga evenemang HARTING:s Industrial Ethernet-vecka 3 i februari 2024. I denna praktiska session, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg och Lennart Koch, produktchefer vid Företagsgruppen HARTING Technology presentera HARTINGs innovationer för trådbundna fältanslutningar.
Kontaktdon som kan dras i fält pdf-guide
Den här enkla pdf-guiden ger dig en snabb överblick över HARTING:s utbud av kontaktdon som kan dras i fält. Upptäck alla lösningar för din individuella applikation.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 för industriella IP20-miljöer: Vår nya RJ Industrial® Multifeature är absolut robust och tillförlitlig med integrerade skärverktyg för snabb, enkel och verktygslös montering. Det gör att du kan spara upp till 25 % i tid då du installerar Ethernet-infrastrukturen.
Det finns inte längre något behov av att korta av de individuella ledningarna 8 gånger med sidavbitaren, dessutom höjs kvaliteten på anslutningsprocessen. Ledningarna kortas alltid av på samma plats i varje kontaktdon vilket även säkerställer att HF-prestandan är identisk för alla installationer.
Videor: hur man monterar
preLink® Ethernet systemkablage
Ett högflexibelt system: Det kabelinstallerade preLink®-blocket kan enkelt sättas i många typer av kontaktdon och uttag (RJ45, M12) samt kretskortskontakthylsor. preLink® är en universalkablagelösning för IT, fastighetsautomation och industrin – alla miljöer från IP20 upp till IP65/67.
Med preLink® är det möjligt att utföra snabb och flexibel kabeldragning vilket reducerar kostnader, nedtider och ökar tillförlitligheten.
Videor: hur man monterar
HARAX® verktygslös snabbavslutning
HARAX® är HARTING:s verktygsfria förbindningsteknik. Förbindelsen upprättas med isoleringsskyddade kontakter. M8 / M12 runa kontaktdon HARAX®-förbindningen kan enkelt installeras för hand på plats.
Förbindningssystemet HARAX är enkelt att installerar och upprättar en tillförlitlig enhetsförbindning utan verktyg. Med IP 65/67-standarden, M8 och M12 runda kontaktdon med HARAX förbindningsteknik passar för användning i krävande miljöer.