Produktkonfiguratorer för HARTING
Spara tid och använd våra innovativa produktkonfiguratorer för att hitta den perfekta lösningen för din konstruktion, inklusive alla nödvändiga filer och datablad automatiskt.
Bygg din lösning på ett smart sätt
Bygg din lösning på det smarta sättet
Vi förstår att våra kunder lever ett hektiskt liv och att det kan vara tidskrävande att konfigurera komplexa anslutningslösningar. Det är här våra innovativa produktkonfiguratorer kommer in i bilden:
Individuella lösningar: Sammanställa skräddarsydda lösningar från en komplex portfölj.
Guidad konfiguration: Skapa färdiga kompletta anslutningslösningar med tydlig vägledning och maximal flexibilitet.
Ladda ner alla Design-In data och dokument: Tillgång till förberedda design-in-data, vilket effektiviserar produktintegrationen.
3D-visualisering i realtid: Visualisera konfigurationer i 3D för noggrannhet och visuella kontroller.
Minskad komplexitet och förebyggande av fel: Undvik manuella fel, garantera säkerheten och spara tid.
Enkelt samarbete: Dela konfigurations-ID:n med kollegor på ett smidigt sätt.
Åtkomst när som helst, var som helst: Lagra konfigurationer i ditt personliga konto, oberoende av tid och plats.
Hoppa till avsnitt
Förhandsgranskning av konfiguratorn
Industriella kontaktdon
Konfigurera dina individuella industriella kontaktdon
Industriella kontaktdon Han® konfigurator
Använd Han®-konfiguratorn för att utforma din individuella industrikontakt. Det gör att du snabbt kan utforma det optimala gränssnittet för din applikation och säkerställer att konfigurationen görs på rätt sätt och att alla komponenter passar ihop.
Höjdpunkter
Lösningsguide - få förslag på komplett konfiguration
Kundanpassning av kåpor & kåpor
Stöder Han® modulär och monoblocken
Olika filterval finns tillgängliga för att snabbt kunna begränsa antalet föreslaget lösningar
Kombinerbart är redan förfilter
Cirkulära kontaktdon
Konfigurera din individuella cirkulära kontakt
M17, M23 & ICC-konfigurator
Med M17, M23 & ICC konfiguratorn för cirkulära kontaktdon kan du snabbt och enkelt skapa ett individuellt cirkulärt kontaktdon för din specifika applikation - inklusive ett omfattande tekniskt datapaket.
Höjdpunkter
Individuell konfiguration för enhets- och kabelsidan
Komplett kontaktdon eller enskilda delar kan beställas
Olika filterval finns tillgängliga för att snabbt kunna begränsa antalet föreslaget lösningar
Kombinerbart är redan förfilter
Kabelkonfigurator för M12 system
Skapa snabbt och enkelt den passande M12 kabelkablaget för din applikation.
Höjdpunkter
Kundanpassad säkerhet för föreslagna komponenter/lösningar
Helt automatiserad produktion inom bara 48 timmar
Kabellängder från 0,2 till 100 m
Enhetens anslutningsteknik
Konfigurera ditt individuellt PCB-kontaktdon
Med har-modular®-konfiguratorn kan du snabbt och enkelt skapa en individuell PCB-kontakt för din specifika applikation - inklusive ett omfattande tekniskt datapaket.
Höjdpunkter
Kundanpassade kombinationer av modulinsatser och insatser
Flytta modulinsatser med dra & släpp
Konfiguration av hon- och hankontaktdon (rak & vinklad)
Kombinerbart är redan förfilter