Automation Anslutningsenheter
Inga fler kompromisser. Gör det möjligt för dina automationsmaskiner att bli mindre och mer hållbara, utan att ge avkall på funktionaliteten.
Maximera dina automationsenheter
Målet med automatisering är att maximera tillverkningseffektiviteten - genom att överföra uppgifter från människor till maskiner. I takt med att kraven på smartare och snabbare maskiner ökar, ökar också behovet av mer effektiva komponenter för att utrusta dem.
STRÖM & SIGNAL
Plug-and-go-anslutningar ger högre produktivitet och mindre stilleståndstid.
Överför ström och signaler inom alla delar av din maskinpark med HARTINGs robusta anslutningslösningar. Deras hastighet-till-byggnadsdesign och tillförlitlighet innebär lägre ägandekostnad under komponenternas långa livslängd.
Gör-det-allt Han® Modular:
✓ Säkert låsbar huv och 360-graders skärm håller element som damm och väder ute
✓ Industriellt hållfast metallhölje som klarar vibrationer, stötar och ständig användning
✓ Ger möjlighet till flera anslutningstyper och -storlekar inom en enda anslutning - från USB till CAN-signal till strömförsörjning och mer därtill
✓ Snabbkopplingsdesign förkortar installations- och underhållstiderna jämfört med fast kabeldragning
DATA
Överför stora datamängder och allt snabbare hastigheter, utan att ta extra utrymme i anspråk.
Dagens automationsutrustning får allt fler krav på sig kommunicera mer - maskin till människa, maskin till maskin - inom mindre fysisk yta. Till skillnad från äldre kontakter gör HARTINGs anslutningskomponenter för dataöverföring det möjligt att möta dagens utmaningar och morgondagens krav.
Next-Gen ix® Industrial:
✓ Byggd med storlek i åtanke
✓ Stöder Cat. 6A-prestanda för hastigheter på upp till 1/10 Gbit/s
✓ Power over Ethernet (PoE)-funktioner för mer funktionalitet på mindre utrymme
✓ 70% mindre och 4x snabbare än RJ45-kontakten
Utvalda automationskomponenter
Kontakta våra experter
VÅRA INGENJÖRER ÄR BEREDDA ATT RYCKA UT
Om du har frågor om konnektorisering eller våra lösningar' är våra experter redo att svara på dem.
Kontakta våra egna ingenjörer för teknisk vägledning eller konstruktionshjälp och låt oss vara kontaktspecialisternas förlängda arm i ditt team.
HARTING Produktkonfigurator
Designa din nästa kontakt och ladda sedan ner dokumentation i olika format - 3D-filer för CAD, materialförteckning (BOM) - för enkelt samarbete och problemfri beställning.