Tyska designpriset 2024 för Domino-moduler
Serien med miniatyriserade modulära kontaktdon erbjuder nu ett RJ45-alternativ
HARTING introducerade Domino-modulerna 2022 som en "ny generation av modulära kontaktdon". De representerar en miniatyrisering av den tidigare marknadsstandarden. Sedan dess kan varje plats i den modulära hållramen upptas av två moduler, så kallade kuber. Dessa "kuber" delar upp den tidigare modulära kontaktytan i två nästan kvadratiska enheter där industrikontakter från D-Sub till Han D®, Han E® och M12 kan rymmas. Varje kub är försedd med en mindre eller större spärr som gör att de kan kombineras med varandra. Anpassade och utrymmessnåla gränssnitt kan konfigureras efter behov. Ett Han® 16 B standardhus ger t.ex. plats för åtta olika transmissionstyper i stället för som tidigare fyra.
Den senaste produkten i den prisbelönta serien är RJ45 Domino Module. Hon-modulen är utformad som ett dubbelt uttag, en så kallad gender changer, så att standard RJ45 patchkablar kan sättas in för anslutning. Trots sin kompakta design har könsbytaren en komplett, metallisk 360°-skärm och är därför skyddad mot externa störningar. Dataöverföring på 10 Gbit/s i enlighet med Cat. 6A-standarden är garanterad.
RJ45 Domino Module, hane, är också lämplig för vanliga patchkablar. Tack vare en innovativ fästmekanism kan dessa enkelt snäppas in i modulen, oavsett RJ45-patchkabelns yttre kontur.
Domino-modulerna erbjuder nya optimeringsmöjligheter för modulära kontaktdon. Genom att halvera grundstorleken kan två olika moduler rymmas i ett utrymme som tidigare var reserverat för en enda Han-Modular®-modul. På så sätt kan olika transmissionstyper placeras bredvid varandra på en mycket liten yta. Utrymmes- och viktbesparingar på upp till 50% är möjliga. CO2-fotavtrycket minskar i motsvarande grad. Monteringsteam för industrianläggningar drar nytta av kortare installationstider.
Överblick över dina fördelar
Mindre & lättare kontaktdon ger platsbesparingar på upp till 50%
Kortare installationstider genom att flera olika anslutningstyper kombineras i ett gränssnitt
Hållbarhet med överensstämmande modularisering
Nästa nivå av modulära industriella kontaktdon
Heiko Meier
Position: Produktchef
- Avdelning: PM Installationsteknik
- Företag: HARTING Electric Stiftung & Co. KG