HARTING har deltagit och underlättat den industriella omvandlingen i över 70 år. De första framgångsrika produkterna under 1940- och 1950-talen var elektriska konsumtionsvaror för vardagsanvändning. De lade den viktiga grundstenen för nystarten. Grunden för dagens industriella omvandling utgörs av grundläggande teknologier som gränssnitt för överföring av kraft, data och signaler.
HARTING lanserar därför Han-Modular® Domino-moduler, som kommer att ta världen av modulära industriella kontaktdon till nästa nivå. De öppnar för nya optimeringsmöjligheter, t.ex. utrymmes- och viktbesparingar på upp till 50 % vilket reducerar koldioxidavtrycket.
Läs mer om Han-Modular® Domino med RJ45-gränssnitt
Stöder dagens industriella omvandling
Idag står världen igen inför den utmaning som en stor omvandling innebär. Vi behöver förbereda oss för framtiden för att kunna möta utmaningarna inom branscherna energi och digitalisering då den här omvandlingen ställer krav på möjliggörande teknologier.
Kontaktdon representerar en sådan teknologi genom att möjliggöra en säker och felfri överföring av kraft, data och signaler. Kontaktdonsteknologin måste även följa globala megatrender och tillhandahålla extravärden för kunderna, t.ex. hållbarhetsvärden.
Därför presenterar HARTING Han-Modular® dominomodulinsatser för nästa utvecklingssteg inom modulära kontaktdon. Den nya serien uppfyller i första hand branschens krav på att spara installationsutrymme och vikt. Användare av Han-Modular® ® Domino modulinsatser kan spara upp till 50 % installationsutrymme, t.ex. genom att integrera olika överföringstyper i en modulinsats.
Produktprov HARTING Han-Modular®
Vill du uppleva nästa nivå av modulära industriella kontaktdon?
Beställ ditt kostnadsfria prov för att få ett första intryck på dina fördelar.
Lägre energikostnader och enkel installation
Modulinsatsen Domino bidrar till kostnadsreduceringar och skydd av resurser. Det är sant vid tillverkningen då det behövs mindre energi och material när komponenterna som ska tillverkas är mindre.
Men det gäller även för logistikbranschen som tjänar på utrymmes- och viktbesparingar och även en större flexibilitet. Modulariteten ökar då mindre komponenter används som kan placeras i rad i svajramar. Individuella modulinsatser kan återanvändas (inom plattformsfilosofin); vilket ökar hållbarheten.
Installatörer tjänar även på kortare installationstider. P.g.a den mindre kontaktdonsstorleken kan installationsutrymmen som är svåra att nå utrustas effektivare och även öppnas för installation till att börja med, t.ex. vid smala installationsutrymmen i järnvägsfordon. Det gör att installationkostnaderna reduceras.
Han-Modular® Domino Modules - Nästa nivå av modulära industriella kontaktdon
”Kuber” stöder kundanpassning
Precis som dominobrickor har två separata rutor så består en dominomodulinsats av två byggblock eller ”kuber”. Han-Modular®:s hopkopplingsytor är uppdelad i två.
Resultatet är närapå kvadratisk yta där även större kontakter kan anbringas. Kuberna stöder konfigurationen av kundanpassade kontaktdon som är exakt skräddarsydda till ett konstruktionskrav.
Kraft, signal, data och tryckluft samt han- och honkontakter kan kombineras i en modulinsats. Överlag reduceras antalet nödvändiga gränssnitt per enhet. Förbindningstekniken blir allt mindre och väger mindre, idag passar fler modulinsatser och modultyper i ett kontaktdon än tidigare.
Överblick över alla dina fördelar:
Mindre och lättare kontaktdon möjliggör utrymmesbesparingar på upp till 50%
Maximal flexibilitet som är skalbara efter respektive behov
Kortare installationstider genom att kombinera flera enskilda anslutningar
Kompatibel med komponenterna i Han-Modular®-serien , marknadsstandarden för modulära industriella kontaktdon
Hållbarhet genom konsekvent modularisering
Kataloger, broschyrer, flyer
Beställ varuprov
Vill du uppleva nästa nivå av modulära industriella kontaktdon? Beställ ditt kostnadsfria prov för att få ett första intryck på dina fördelar.