Somo: Batterisystem för industrin med Han®-gränssnitt
Commeo och HARTING har i ett gemensamt projekt utvecklat ett lämpligt gränssnitt. Detta gränssnitt kopplar samman batterilagringsenheterna med varandra och med efterföljande enheter på ett särskilt effektivt sätt. Lösningen blev att integrera modulerna i Han-Modular®-serien med Han® Docking Frame till en enda enhet. Det nya gränssnittet ger ström och data till lagringsenheterna och styrenheten. Den är kompakt och kan snabbt placeras i batteriblocken. Höljet för anslutningsmodulerna är placerat inuti kuben, medan kontaktytan vetter mot baksidan.
Gränssnitt för överföring av data och ström
Commeos system består av batteriblock som har en sidolängd på mer än 20 cm och som innehåller flera lager av litiumjonceller.
Blocken är responsiva via ett bussystem och aggregeras till industriella batterilagringsskåp. Varje block har sitt eget batterihanteringssystem. Ett förvaringsskåp består av 1,5 eller 1,1 kWh-enheter för konfigurationer med spänningar mellan 48 och 1000 V.
Systemets modularitet gör det möjligt att exakt ställa in lagringskapaciteten i förhållande till systemets prestanda, som måste hämtas eller bytas ut vid behov. Systemet kan enkelt skalas från några kWh till 1 MWh. Senare korrigeringar är möjliga.
Somo: Batterisystem för industrin med Han-Modular®-gränssnitt
Commeo-systemet buffrar elnätet
Batterisystem från Commeo säkerställer redan idag oavbruten strömförsörjning i industriparker eller skyddar elektriska system från skador som orsakas av fluktuationer i elnätet.
De ger effektkompensation för system med förnybar energi och fungerar som buffert: Om spänningen är för hög laddar de upp strömmen och dämpar toppbelastningar. Vid ett spänningsfall kan de mata in sin laddning och stödja elnätet.
Commeo's produkt riktar sig främst till maskin- och anläggningsbyggare. "Vi vill bli den första systemleverantören av högpresterande lagringslösningar inom automation, processindustri och tillverkning", säger Michael Schnakenberg, VD. När frågan om rätt gränssnitt kom upp var HARTING den klara favoriten. "HARTING-kontakternas igenkänningsfaktor i den industriella miljön är ett faktum. Så snart de ser dessa gränssnitt vet våra kunder att våra batterier är kompatibla med deras återstående anläggningar."
Kundens fördelar i överblick:
Kortare monteringstid för modulära förvaringsskåp tack vare gränssnittskombinationen av dockningsram och modulär stickkontakt
Ledande centreringssystem utjämnar toleranser och skyddar lagringsenhet och gränssnitt
Alla krav på en blindkontakt är uppfyllda
Mycket robust konstruktion
Data-/signalöverföring och hög effekt upp till 200 A i ett beröringssäkert gränssnitt
HARTING är extremt viktigt för oss då vi kan lita på företagets mångåriga erfarenhet inom fältet kontaktdon och kraftdistribution. Vi får ut höga prestanda ur våra modulinsatser, och vi behöver en kunnig partner vid vår sida för det. Tack vare HARTING:s produkter kan vi säkerställa att förbindningen från vår produkt till produkter nedströms alltid är kompatibel.
Michael Schnakenberg
VD, Commeo GmbH