Hållbar användning av förnybara energikällor, t.ex. vind och sol, kan bara åstadkommas när modulinsatser för energilagring används, då de möjliggör en tidsfördröjd och behovsbaserad användning. Användningen av kontaktdon snabbar på uppbyggnaden av modulinsatser för energilagring där litium-jonceller används.
Med sin
Säker och felfri installation
Han® S ger användare plug-in-förbindningar för förvaringsmodulinsatser samtidigt som de ger maximal säkerhet då konstruktionen klarar alla tekniska krav. Stiftkontakten för batterimodulinsatsen är konstruerad för att vara fingersäker och har en gängprofil med M8-gänga. Det går att installera användarvänligt på batterimodulinsatsen med en hylsnyckel. Hylskontakten kläms på kabeln och fästs och skruvas i hylschassihuset utan verktyg.
Upplev den nya Han® S
Tidsbesparing under service och underhåll
Det finns en röd variant av
När en cell i en modulinsats för energilagring påvisar en prestandasänkning kan du använda respektive styrsystem för att stänga av och byta den. För att göra det vrider du bara Han® S gränssnittet på de angränsande modulinsatserna åt sidan till det låsta läget för att göra plats för utbytet. Du behöver inte avbryta energilagringsfunktionerna på de modulinsatser som inte är berörda.
I enlighet med alla gällande UL-standarder
En batteristyrningsmodul (battery management module, BMS) är placerad i alla modulära lagringsmodulinsatser eller lagringsskåp. Dessa enheter behövs även för att förbindas för att skapa ett styrtåg. Här har HARTING
Överblick över alla dina fördelar:
Felfria anslutningar genom ett effektivt mekaniskt kodningssystem
Säkra installationer säkerställs genom visuell låskontroll och fingerskyddade kontakter
Easy & snabb montering och demontering överkontakt skruvning från framsidan
Högflexibla över olika monteringsmöjligheter med 360° positionering för kabelgenomföring och kontaktavslutningar
Uppfyller alla relevanta UL-standarder för energilagring (UL1973, UL9540, UL4128)
HARTING är extremt viktigt för oss då vi kan lita på företagets mångåriga erfarenhet inom fältet kontaktdon och kraftdistribution. Vi får ut höga prestanda ur våra modulinsatser, och vi behöver en kunnig partner vid vår sida för det. Tack vare HARTING:s produkter kan vi säkerställa att förbindningen från vår produkt till produkter nedströms alltid är kompatibel.
Michael Schnakenberg
VD, Commeo GmbH
Kataloger, broschyrer, flyer
Beställ varuprov
Vill du dra nytta av säkra och felfria anslutningar som möjliggörs av Han® S?
Beställ ditt kostnadsfria prov för att få ett första intryck på dina fördelar.