Snabb avslutningsteknik Push-in finns för storlekarna Han® 3A och 4A
Med Push-In-termineringstekniken från HARTING kan användarna minska monteringstiden för sina kontaktdon med upp till 30%. HARTING utökar för närvarande sitt produktsortiment till att omfatta Push-in monoblock för kåpor och höljen av typen Han®3A an Han® 4A storlekar. Om trådändhylsor används behöver inte kontaktkamrarna på insatserna hållas öppna med ett extra verktyg.
Trycket från trådarna är tillräckligt för att föra in ledarna i kontaktkamrarna. Kägelklämman fixerar trådänden och säkerställer en robust och högkvalitativ kontaktering. Vid användning av avskalade ledningar kan ställdonet hållas nere med ett enkelt verktyg och klämman förblir öppen. Ledningarna kan fixeras snabbt, säkert och reproducerbart. Dessutom hjälper Han® Push-in till att undvika fel och öka tillförlitligheten vid parning, t.ex. med hjälp av kodningar.
Fördelarna i korthet:
Upp till 30% kortare monteringstid tack vare att ledaren kan föras in direkt i kontaktkammaren
Enkel hantering tack vare verktygsfri förbindning
Kostnadsbesparingar
Maximal flexibilitet, lämplig för hylsor, fåtrådiga ledningar och solida ledare
Dirk Teiwes
Position: Gruppledare Högspänningskontaktdon
- Avdelning: PM Högspänningskontaktdon
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology