Värdet på ett vindkraftverk (wind turbine, WT) mäts inte bara inte bara av investeringarna i maskiner och anläggningsutvecklingen, utan även på det sätt som den används under hela livscykeln. I det långa loppet kan de komponenter som förenklar installation och underhåll öka anläggningens värde enormt. Om en tillverkare av vindkraftverk använder pluggbara kontakter för de elektriska anslutningarna mellan vindkraftsmodulerna kan detta sänka både investeringskostnaderna (CAPEX) och driftskostnaderna (OPEX).
Enkel installation och underhåll av vindkraftverk
Ett bra exempel på en komponent som behöver bytas ofta på ett vindkraftverk är släpringen – gränssnittet mellan det stationära maskinhuset och det roterande navet. Släpringen används för att överföra signalerna till vinklingssystemen som bestämmer infallsvinkeln på rotorbladen.
Detta gränssnitt kan ha en pluggbar design: HARTINGs lösning använder Han-Modular®-insatser och Han-Modular®-gångjärnsram.
Den kopplingsbara lösningen innebär många fördelar jämfört med permanentanslutet kablage. Släpringen kan bytas ut snabbare vilket kortar ner nedtider. Vid underhåll i serviceverkstaden kan släpringen bytas ut utan att gå in i vinklingssystemet och utan att plocka isär förbindningskablarna. Servicemekanikerna behöver inga specialverktyg i maskinhuset. Det sänker kostnaderna för underhåll och reparationer.
Investeringskostnader under kontroll
Det finns goda möjligheter för kostnadsbesparingar när kontaktdon används vid nyinvesteringar samt för installationskostnaderna. Kraftskåp i vindkraftverk har fortfarande oftast fast kabeldragning.
De har fast kabeldragning och provades under installation i fabrik, sen kopplas förbindningarna från och återkopplas på systemnivån för att upprepa processen efter en ytterligare frånkoppling i fält.
När kontaktdon används snabbar det på installationsprocessen och ökar modulariteten på vindkraftverket. Kontaktdonen innebär även att det är möjligt att modularisera kraftskåpen.
Detta whitepaper i PDF-format visar hur connectors kan öka effektiviteten hos vindkraftverk och minska CAPEX och OPEX (PDF | 5 MB | 22 sidor)
Totala utjämnade kostnader för att producera el
Värdet på kopplingsbara förbindningar för att installera och driva ett vindkraftverk kan illustreras med ett antal olika tillämpningsexempel.
Diagrammet intill visar de områden där kontaktdon förenklar och därmed är kostnadsbesparande vid installation/investering (CAPEX) och drift (OPEX). Det är värt att nämna att det går att göra avsevärda besparingar med kontaktdon även i investeringsfasen, vid installationen och installation i fält.
Det är kostnadsreducerande vid installation av vindkraftparker då det kortar av installationsprocesserna. Kontaktdon hjälper installationsmekaniker som måste ansluta komponenter i otillgängliga vinklar i maskinhuset och tornet.
I det långa loppet innebär en kostnadsutvärdering på kapitalvaror i ett vindkraftverk att det inte går att undvika användningen av kontaktdon. De initiala kostnaderna för dessa kontaktdon som innebär mindre än 0,5 % av den totala investeringen är redan amorterad efter de första underhållsprocesserna.
Utöver det skulle installationslogistiken snabbt slå i taket med dagens vanliga anläggningsstorlekar (snittet på land: 3,3 MW) utan en modulär konstruktion som använder kontaktdon.
Ladda ner vitbok
Lär dig hur kontaktdon kan öka effektiviteten hos ett vindkraftverk och reducera CAPEX- och OPEX-kostnaderna.