Interfaces do operador
As interfaces do operador desempenham um papel importante na automação industrial como uma ponte entre os operadores humanos e as máquinas. As interfaces do operador fornecem controle, monitoramento e interação nas linhas de produção. Na HARTING, temos orgulho de desenvolver interfaces de operação robustas e intuitivas que aumentam a produtividade e a segurança. O complemento ideal para seus conectores HARTING.
Todos os modelos são projetados para instalação em gabinetes e são divididos em dois tamanhos. O tamanho para um recorte de gabinete com diâmetro de 22,3 mm para aplicações em automação, maquinário e robótica. Também disponível em 30,5 mm de diâmetro para aplicações de transporte. Além das interfaces de alojamento de nível industrial, os usuários agora também recebem elementos operacionais confiáveis e robustos de uma única fonte.
Serviço de interface
As interfaces de serviço funcionam como um gateway para manutenção e diagnóstico do sistema. Eles fornecem aos técnicos informações importantes que lhes permitem realizar atualizações, corrigir falhas e garantir uma operação tranquila. Na HARTING, nossas interfaces de serviço combinam um design robusto com recursos fáceis de usar para garantir uma manutenção eficiente dos sistemas de automação industrial.
Botões de pressão
Os botões de pressão estão disponíveis em diferentes formas, tamanhos e cores e são adequados para diferentes aplicações. Os botões de pressão da HARTING' fornecem feedback tátil e garantem uma operação precisa, mesmo em ambientes exigentes. Seja para iniciar um processo, ativar um alarme ou definir parâmetros, nossos botões de pressão oferecem funcionalidade confiável.
Interruptores seletores
As chaves seletoras permitem que os operadores escolham entre diferentes modos ou configurações. Esses interruptores ergonômicos aumentam a flexibilidade operacional e permitem transições perfeitas entre as funções. As chaves seletoras da HARTING são construídas para durar e resistir ao desgaste em ambientes industriais. Seu design intuitivo garante uma operação eficiente em várias aplicações.
Interruptores de chave
Os switches de chave oferecem um nível adicional de segurança para as interfaces de usuário. Esses interruptores exigem uma chave autorizada para ativar determinadas funções, impedindo o acesso não autorizado. Os interruptores de chave da HARTING' são adequados para aplicações críticas. Seja no controle de acesso a máquinas ou na proteção de processos confidenciais, nossos interruptores com chave oferecem segurança.
Botões com luz piloto
Os botões iluminados desempenham um papel importante na comunicação visual. LEDs brilhantes indicam o status da máquina, por exemplo, se ela está funcionando, parada ou em modo de falha. Os botões de luz piloto da HARTING garantem visibilidade mesmo em condições difíceis de iluminação. Seu design robusto resiste a condições ambientais adversas e os torna ideais para sistemas de automação industrial em que a consciência situacional é fundamental.
Botões de parada de emergência
A segurança é de suma importância em ambientes industriais. Os botões de parada de emergência oferecem um mecanismo de desligamento imediato em situações críticas. Os robustos botões de parada de emergência da HARTING' garantem uma resposta rápida quando necessário. Esses botões estão estrategicamente posicionados para facilitar o acesso, permitindo que o operador interrompa rapidamente os processos e evite acidentes.
Acessórios
Os acessórios complementam os dispositivos operacionais e aumentam sua funcionalidade. De prensa-cabos a suportes de montagem, a HARTING oferece uma ampla gama de acessórios. Esses componentes garantem uma integração perfeita e permitem que você personalize a interface do operador. Nossos acessórios são projetados para suportar as condições adversas dos ambientes industriais e atender de forma confiável aos seus requisitos de automação.
Mais soluções e recursos
Dados de engenharia & Serviços
Dados CAD, gerenciador de dados de produtos, disponibilidade de distribuidores, amostras grátis & mais.
Descubra os serviços da HARTING Engineerng Data & para apoiar seu projeto da melhor forma possível. Para cada produto em nosso catálogo digital, você encontrará mais dados de engenharia & services:
Dados CAD, folhas de dados e folhas de tipos
Seletores de produtos com vários atributos
Pacotes de dados individuais
Configuração e personalização
Notas individuais e deratings
Serviço de amostra grátis