Dispositivos de Conectividade de Automação
Não há mais compromissos. Permita que seu maquinário de automação seja menor e mais durável, sem sacrificar a funcionalidade.
Maximize seus dispositivos de automação
O objetivo da automação é maximizar a eficiência da fabricação - transferindo tarefas de humanos para máquinas. Com o aumento da demanda por máquinas mais inteligentes e rápidas, aumenta também a necessidade de componentes mais eficientes para equipá-los.
POWER & SIGNAL
Os conectores plug-and-go proporcionam mais produtividade e menos tempo de inatividade.
Transfira energia e sinal em todas as áreas de seu maquinário com as soluções de conectividade robustas da HARTING. Suas projeto speed-to-build e confiabilidade significa menor custo de propriedade durante a longa vida útil dos componentes.
Han® Modular "faça tudo":
o capô com trava segura e a blindagem de 360 graus impedem a entrada de elementos como poeira e intempéries
a carcaça de metal de resistência industrial resiste a vibrações, choques e uso constante
permite vários tipos e tamanhos de conexão em uma única conexão - de USB a sinal CAN, energia e muito mais
o design de conexão rápida acelera os cronogramas de instalação e manutenção em comparação com a fiação fixa
DADOS
Transfira grandes quantidades de dados e velocidades cada vez mais rápidas, sem ocupar espaço extra.
Os equipamentos de automação atuais estão sendo solicitados a comunicar mais - máquina para humano, máquina para máquina - dentro de menos área física. Ao contrário dos conectores antigos, os componentes de conectividade de transferência de dados da HARTING ajudam a tornar possível atender aos desafios de hoje e aos requisitos de amanhã.
Next-Gen ix® Industrial:
construído com o tamanho em mente
suporta Cat. 6A para velocidades de até 1/10 Gbit/s
recursos de Power over Ethernet (PoE) para mais funcionalidade em menos espaço
70% menor e 4 vezes mais rápido do que o conector RJ45
Componentes de automação em destaque
Entre em contato com nossos especialistas
Nossos engenheiros estão à disposição
Se você tiver dúvidas sobre conectorização ou sobre os recursos de nossas soluções', nossos especialistas estão prontos para respondê-las.
Entre em contato com nossos engenheiros internos para obter orientação técnica ou ajuda no projeto e deixe-nos ser a extensão de especialistas em conectores da sua equipe.
Configurador de produtos da HARTING
Projete seu próximo conector e, em seguida, faça o download da documentação em vários formatos - arquivos 3D para CAD, lista de materiais (Bill of Materials - BOM) - para facilitar a colaboração e a realização de pedidos sem complicações.