Mobilidade elétrica
HARTING conecta a mobilidade elétrica e o uso de energia renovável. Ao usar energia renovável, a E-Mobility oferece o potencial máximo de economia de CO2 e emissões de poeira fina. A confiabilidade é o requisito número um para a produção, distribuição e uso de energia.
Desde o lançamento do Modelo S da Tesla em 2012, o setor automotivo tem visto uma explosão na fabricação de veículos elétricos e na adoção pelos consumidores. Além dos veículos pessoais, os veículos comerciais e fora de estrada estão aderindo ao movimento elétrico.
Com mais de 3,3 milhões de VEs em uso* - e milhares de outros adicionados a cada ano - essa revolução exige um infraestrutura de energia atualizada para manter os veículos carregados e em movimento.
*a partir de 2023
Aplicações de mobilidade para carregamento
APLICATIVOS PARA CARREGAMENTO DE MOBILIDADE
1) Carregamento na tomada elétrica doméstica
2) Carregamento em estações públicas
3) Carregamento ultrarrápido
4) Carregamento da estação de trabalho móvel
CONECTIVIDADE CONFIÁVEL PARA DEMANDAS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
Reduza a falha do conector em ambientes adversos e atinja 100% de tempo de atividade.
As soluções de carregamento de EV da HARTING são construídas com materiais de nível industrial para suportar o abuso dos motoristas e as condições de calor, frio e clima extremos.
✓ Fibra de vidro PA66 e design de parede espessa
✓ Processos de teste rigorosos
✓ Evita inundação de água, poeira extrema, vibração ou choque, reduzindo a exposição aos elementos
✓ Evite perda de calor e desperdício de energia durante a transferência
ESTÉTICA DE DESIGN ELEGANTE
Proteja a reputação e a representação visual de sua marca.
A função e a forma podem trabalhar juntas ao combinar os conectores da HARTING com os requisitos de design de sua marca. Reúna mais funções em menos espaço, combinando várias funções de conexão em um único ponto de conexão.
✓ Diminuir o espaço ocupado sem sacrificar o desempenho
✓ Maior funcionalidade para aplicativos novos e atuais
✓ Adaptar-se aos padrões em evolução do setor
✓ Manter a aparência da marca
✓ A confiabilidade do desempenho mantém a reputação da marca
Entre em contato com nossos especialistas
Nossos engenheiros estão à disposição
Se você tiver dúvidas sobre conectorização ou sobre os recursos de nossas soluções', nossos especialistas estão prontos para respondê-las.
Entre em contato com nossos engenheiros internos para obter orientação técnica ou ajuda no projeto e deixe-nos ser a extensão de especialistas em conectores da sua equipe.
Configurador de produtos da HARTING
Projete seu próximo conector e, em seguida, faça o download da documentação em vários formatos - arquivos 3D para CAD, lista de materiais (Bill of Materials - BOM) - para facilitar a colaboração e a realização de pedidos sem complicações.