Energia

A energia eólica precisa de conexões seguras para garantir a geração de potência e a comunicação de dados. Os conectores são usados para conectar componentes de alta potência com as instalações de geração.


Energy - Grid Hero Image

Fornecer uma rede de energia estável e segura


Alguns especialistas estimam que a rede dos EUA precisa de expandir entre 50-100% nos próximos 10-15 anos para acompanhar o aumento da demanda decorrente das mudanças na população, na produção e na tecnologia.

A explosão da Inteligência Artificial, da Internet das Coisas, da computação em nuvem, da relocalização da produção, dos veículos eléctricos e de outras tecnologias modernas colocaram uma pressão crescente nas redes de energia em todo o mundo.
Os avanços só serão possíveis se forem apoiados por redes de energia seguras com mais produção robusta e tempo de atividade

Conectividade sem preocupações

Os materiais resistentes suportam as demandas de uso contínuo e em ambientes adversos.

Suporte de engenharia colaborativa

O design simples e as ferramentas digitais úteis possibilitam às equipes acelerar o tempo de construção e aumentar o tempo de atividade.

Flexibilidade de design e aplicação

Tenha mais utilidade em menos espaço com componentes menores e mais multifuncionais.
Energy Storage.png

INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA

Fácil de obter (e manter) on-line. 

Conectores industriais
reduzir a complexidade e pode ajudar a construir novas redes - ou modernizar as redes atuais - de forma rápida e econômica, ajudando você a maximizar seus recursos.  

✓ Permite conectividade plug-and-play pré-montada
✓ Pode ser pré-testado fora do local, reduzindo o tempo e o risco de instalação
✓ A instalação “à prova de erros” elimina a fiação incorreta
✓ Reduz a necessidade de profissionais altamente qualificados , mão de obra de instalação difícil de encontrar
✓ Mais fácil de solucionar pontos de falha, substituir e reparar
✓ Ativar subestações e switches inteligentes, permitindo recursos de monitoramento e controle remotos

ARMAZENAMENTO DE ENERGIA & DISTRIBUIÇÃO

Grades que permanecem ligadas e bloqueadas.

Controladores, sensores e dispositivos de comunicação dependem de conexões confiáveis. Atenda às crescentes expectativas dos consumidores de energia reforçando sua rede com conectividade robusta, contínua e segura

✓ Alto grau de proteção IP e EMI
✓ Feito de materiais duráveis, como aço e plásticos não corrosivos
✓ A blindagem de 360 ​​graus evita a exposição aos elementos
✓ Capuzes com travamento seguro limitam o acesso não autorizado
✓ Menos tempo de inatividade equivale a maior satisfação do cliente das concessionárias

Energy Grid.png
Energia eólica

ENERGIA RENOVÁVEL

Prepare sua rede para fontes e métodos alternativos de energia. 

 Além das palavras da moda, a mudança para fontes de energia limpas e sustentáveis está se tornando realidade. Do hidrogênio à energia nuclear, eólica e solar, os fornecedores de energia precisam adaptar suas redes para acompanhar as mudanças nas iniciativas de geração e consumo. 

✓ Infraestrutura rápida necessária para dar suporte ao cenário energético em evolução
✓ Adaptável às novas fontes de energia do futuro
✓ A modularidade permite vários tipos e tamanhos de conexão em uma porta
✓ A fibra óptica oferece opção de próxima geração

Componentes de energia em destaque


GettyImages-1413684617.jpg

Entre em contato com nossos especialistas

Nossos engenheiros estão à disposição


Se você tiver dúvidas sobre conectorização ou sobre os recursos de nossas soluções&#39, nossos especialistas estão prontos para respondê-las.

Entre em contato com nossos engenheiros internos para obter orientação técnica ou ajuda no projeto e deixe-nos ser a extensão de especialistas em conectores da sua equipe.

Product-Config-Callout-Background-1500x300.jpg

Configurador de produtos da HARTING

Projete seu próximo conector e, em seguida, faça o download da documentação em vários formatos - arquivos 3D para CAD, lista de materiais (Bill of Materials - BOM) - para facilitar a colaboração e a realização de pedidos sem complicações.