Conectores PCB
Os dispositivos e aplicações estão ficando menores e mais compactos. Portanto, a HARTING oferece soluções para diversos tamanhos e aplicações nas quais é necessário conectar com placas de circuito impresso.
Com sua linha inovadora e versátil de conectores PCB, a HARTING tem sido um fornecedor global líder por muitos anos. Para conexões de uma PCB a outra, somos conhecidos por nossa ampla e confiável linha de produtos centrados no clássico trilho DIN 41612. A HARTING está respondendo à tendência de miniaturização com inovações e desenvolveu novas soluções, como o har-flex, para as diversas dimensões e aplicações de conexões de PCB.
Além dos conectores PCB clássicos, a HARTING também oferece uma gama versátil de soquetes PCB, como conectores RJ45, ix industriais ou circulares para cada aplicação na classe de proteção IP necessária. Todos os conectores podem ser montados usando tecnologias de conexão padrão.
Aprenda com nossos especialistas
Atualize-se e aprenda: assista a todas as gravações de nossa conferência digital anual HARTING Industrial Ethernet Week a partir de fevereiro de 2024.
Recursos
Conectores de placa para placa
Os conectores de placa a placa fornecem a conexão elétrica dos PBCs a outros PCBs. Os fatores relevantes para a escolha da conexão correta incluem o número de postes, o tamanho geométrico, as quantidades a serem transmitidas, como corrente, tensão ou taxa de dados. Além disso, a disposição das PCBs entre si é decisiva para a interface ideal. A HARTING oferece soluções para todos os arranjos possíveis de PCB - placa extensora, mezanino, placa mãe para filha, bem como conexões de cabo de fita.
Conectores de placa para cabo
A conexão entre placa e cabo refere-se à conexão elétrica da PCB para fora de um dispositivo. Assim, ele estabelece a conexão com o mundo externo, fora do dispositivo. A interface, geralmente chamada de soquete do dispositivo, é na maioria dos casos soldada ao PCB e conectada à parte externa do dispositivo com um conector de cabo correspondente. O tipo de interface depende dos dados, sinais ou energia da linha de vida elétrica a ser transmitida. Além disso, o ambiente operacional do dispositivo é relevante e os requisitos associados para proteção contra líquidos e corpos estranhos, bem como proteção contra radiação eletromagnética.
Blocos de terminais
Os blocos de terminais PCB ou conectores fio a fio são a escolha certa quando se trata de conectar PCBs e fios individuais. Não importa se é um único fio de cobre ou um chicote de cabos inteiro, os conectores fio-placa podem ser usados para realizar conexões confiáveis para a transmissão de sinais e energia em diversas aplicações. A área central de aplicação da fiação de fio único de placas de circuito impresso é a automação industrial, juntamente com a tecnologia de medição e controle (MCR), mas também engenharia mecânica, engenharia de energia e engenharia de tráfego. São abordados todos os setores nos quais são usados dispositivos elétricos e eletrônicos, como controladores, acionamentos, sensores, atuadores e conjuntos de interface.
Descubra por série
Dados de engenharia & Serviços
Dados CAD, gerenciador de dados de produtos, disponibilidade de distribuidores, amostras grátis & mais.
Descubra os serviços da HARTING Engineerng Data & para apoiar seu projeto da melhor forma possível. Para cada produto em nosso catálogo digital, você encontrará mais dados de engenharia & services:
Dados CAD, folhas de dados e folhas de tipos
Seletores de produtos com vários atributos
Pacotes de dados individuais
Configuração e personalização
Notas individuais e deratings
Serviço de amostra grátis