Categoria do produto:
Terminais passantes para painel para dados

Filtro

Produtos 11

PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
Base de embutir

PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip

Artigo nº.: 09 57 411 0501 201

Versão longa, para transceptor LC e RJ45PushPullMaterial (carcaça/base): TermoplásticoPreto

SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE
Conectores

SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE

Artigo nº.: 33 11 000 0179 000

InsertosTerminação press-in

Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Conectores

Set PP Metal receptacle SM GOF adapter

Artigo nº.: 09 57 468 0501 000

Conjunto para passagem através do painelContatos: 2Easy InstallPushPullMaterial: MetalGrau de proteção: IP65

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
Conectores

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE

Artigo nº.: 33 11 000 0180 000

InsertosTerminação de solda

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Conectores

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF

Artigo nº.: 09 57 467 0005 000

Passagem através do painelContatos: 4Tamanho: 3 AMaterial: Zinco fundidoRevestido a póGrau de proteção: IP65, IP67

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
Base de embutir

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup

Artigo nº.: 09 57 411 0501 200

Versão curta, Somente para transceptor LCPushPullMaterial (carcaça/base): TermoplásticoPreto

Han PushPull SCRJ metal PFT
Conectores

Han PushPull SCRJ metal PFT

Artigo nº.: 09 35 242 0313

Passagem através do painel Compátível com AIDAContatos: 2PushPullMaterial: Zinco fundidoNiqueladoGrau de proteção: IP65, IP67

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
Conectores

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter

Artigo nº.: 09 57 468 0500 000

Conjunto para passagem através do painelContatos: 2Easy InstallPushPullMaterial: MetalGrau de proteção: IP65

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
Conectores

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF

Artigo nº.: 09 57 467 0004 000

Passagem através do painelContatos: 4Tamanho: 3 AMaterial: Zinco fundidoRevestido a póGrau de proteção: IP65, IP67

Han PushPull SCRJ WDF coupling
Conectores

Han PushPull SCRJ WDF coupling

Artigo nº.: 09 35 242 0333

Passagem através do painel Compátível com AIDAContatos: 2PushPullMaterial: TermoplásticoGrau de proteção: IP65, IP67

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
Tampa de proteção

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing

Artigo nº.: 09 57 411 0501 202

para do lado do dispositivoGrau de proteção: IP65, IP67

11 (de 11)