Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
Artigo nº.: 09 57 468 0500 000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
Artigo nº.: 09 57 468 0500 000
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identificação | LC duplex |
Elemento | Conjunto para passagem através do painel |
Descrição do contato | Multimodo |
Descrição da carcaça/base | Easy Install |
Número de Pólos | 2 |
---|---|
Tipo de trava | PushPull |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 200 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Material (carcaça/base) | Metal |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 27 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140223790 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Próximo