Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
Artigo nº.: 09 57 467 0004 000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
Artigo nº.: 09 57 467 0004 000
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | LC duplex |
Elemento | Passagem através do painel |
Tipo de contato | Contato LC |
Descrição do contato | Multimodo |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Número de Pólos | 4 |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Naftaleno |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 50 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140072664 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Anterior
Próximo