Interfaces do operador
A nova série de botões de pressão, chaves de parada de emergência e outros elementos operacionais combina a operação segura dos dispositivos com um design atraente. As interfaces do operador formam a interface entre o homem e a máquina e, portanto, devem atender aos mais altos padrões de segurança, operabilidade intuitiva e confiabilidade. Os elementos operacionais complementam de forma sensata as interfaces visualmente atraentes da série har-port anterior.
Os dispositivos operacionais e de comando estão disponíveis como:
luzes de status
botões
interruptores de chave
interruptores seletores
chaves de parada de emergência
Todos os modelos são projetados para instalação em gabinetes e são divididos em dois tamanhos. O tamanho para um recorte de gabinete com diâmetro de 22,3 mm para aplicações em automação, maquinário e robótica. Também disponível em 30,5 mm de diâmetro para aplicações de transporte. Além das interfaces de alojamento de nível industrial, os usuários agora também recebem elementos operacionais confiáveis e robustos de uma única fonte.
Mais
Jonas Diekmann
Posição: Editor técnico
- Departamento: Gerenciamento global de produtos
- Empresa: HARTING Electronics GmbH