Conectores conectáveis em campo - economize até 25% do seu tempo
Rápidos, seguros para o processo, intuitivos e feitos para ambientes industriais adversos: os conectores com fio de campo economizam até 25% do tempo e simplificam a instalação de redes ethernet.
Confira 3 ajudantes geniais!
GANHE TEMPO E FLEXIBILIDADE! A HARTING oferece 3 soluções de conectores genuínos que podem ser montados rapidamente sem ferramentas especiais.
Reduza o tempo e o esforço necessários ao trabalhar em campo diretamente na máquina para instalar redes ethernet em plantas industriais. Nossos conectores com fio de campo podem ser montados nos cabos em apenas alguns instantes com o máximo de flexibilidade.
Aplicação rápida para fiação de campo
Não são necessárias ferramentas especiais
Economiza muito tempo
Para comprimentos de cabo flexíveis
Fácil e intuitivo de montar
Processo seguro e de alto desempenho
Máxima robustez para ambientes industriais adversos
Cenários típicos de aplicativos
Em que situações é recomendável o uso de conectores com fio de campo? Um exemplo: Se você não souber o comprimento necessário de um cabo ao conectar uma máquina, deverá realizar a instalação no local, diretamente no campo, diretamente na máquina.
Além disso, seu conector deve oferecer o mais alto grau de flexibilidade, simplicidade, robustez e segurança. Essas vantagens falam a favor do uso de conectores com fio de campo da HARTING.
A fiação é realizada sem conjuntos de cabos prontos, mas direta e flexivelmente a partir da bobina.
Um dispositivo de campo deve ser rapidamente conectado a uma rede industrial.
Uma rede industrial deve ser expandida rapidamente e em curto prazo.
Há buchas de parede na rota do cabo que são muito estreitas para os conectores Ethernet padrão.
O uso de ferramentas especiais deve ser dispensado.
Aprenda com nossos gerentes de produto
Soluções de conectividade com fio em campo apresentadas em nosso evento anual Semana da Ethernet Industrial HARTING 3 em fevereiro de 2024. Nesta sessão prática, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg e Lennart Koch, Gerentes de Produto na Grupo de Tecnologia HARTING apresente as inovações da HARTING para conectores com fio de campo.
Guia em PDF dos conectores com fio de campo
Este guia prático em PDF lhe dá uma visão geral rápida da linha de conectores com fio de campo da HARTING. Descubra todas as soluções para sua aplicação individual.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 para ambientes industriais IP20: Nosso novo RJ Industrial® Multifeature é absolutamente robusto e confiável com ferramentas de corte integradas para montagem rápida, fácil e sem ferramentas.
Isto pode poupar 25% de tempo na instalação da infraestrutura Ethernet.
Não há mais necessidade de encurtar os fios individuais oito (8) vezes utilizando o cortador de fio, além de que a qualidade do processo de conexão também melhorou. Os fios são sempre encurtados no mesmo local em cada conector, o que também garante que o desempenho HF de todas as montagens seja idêntico.
A usabilidade de fios flexíveis e rígidos de AWG 26 a 22, a fixação robusta do cabo e o conector angular com direção variável da saída do cabo são todos características adicionais que oferecem grandes vantagens aos clientes.
While the classic RJ45 was a telecommunications development that did not suffice for every industrial application, the HARTING RJ Industrial® MultiFeature series is designed to meet all the requirements and challenges of a harsh industrial operating environment.
Safe Cat. 6A output, IP20 and IP65/67 Han® PushPull casing combined with PoE power supply IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) supply data and power for each device.
Saídas de cabos em ângulo viáveis em 90° e 35° de direção de saída. Estas opções tornam a solução muito flexível, uma vez que cada uma das duas saídas de cabos angulares pode ser montada opcionalmente no local, diretamente no armário de controle, em 4 direções diferentes, dependendo da aplicação.
Todos os benefícios
Redução do tempo de instalação em mais de 25%
Preferencialmente para aplicações IP20
Ferramenta de corte integrada
Alto desempenho HF
Compatível com todo tipo de cabo
direção variável da saída do cabo
PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) compatível
para fios flexíveis e rígidos de AWG 26 a 22
Robusto e flexível com saída de cabo em ângulo
Clipe de travamento otimizado e robusto
Saídas de cabos em ângulo viáveis em 90° e 35° de direção de saída
Vídeos: como montar
Sistema de cabeamento ethernet preLink®
A highly flexible system: The cable-mounted preLink® block can be easily inserted into a variety of connectors and sockets (RJ45, M12) as well as PCB receptacles. preLink® is an all-purpose cabling solution for IT, building automation and industry - all enviroments from IP20 up to IP65/67.
Com o preLink®, é possível realizar um cabeamento rápido e flexível, o que reduz os custos e os tempos de inatividade e aumenta a confiabilidade.
Todos os pré-Link® conectores, soquetes, acoplamentos e soquetes de PCB têm uma coisa em comum: todos eles podem ser conectados em segundos usando o bloco de terminação preLink. O coração coerente do sistema. Um recurso funcional do sistema preLink® é a separação do cabo e do conector em duas unidades distintas. The first unit consists of connectors, sockets, couplings, or PCB terminals that have an identical fixture for holding the preLink® termination block.This termination block is the second unit and the virtual heart of the system. Ele pode acomodar até oito fios trançados ou sólidos, que podem ser encurtados e conectados simultaneamente em uma única etapa usando a ferramenta manual preLink®. The preLink® termination block, which can be assembled on-site simply, fast and in a completely reliable process, now fits in every preLink® component and can be inserted, removed or replaced at any time. Isso significa que cabos e conectores podem ser substituídos independentemente uns dos outros ou instalados de forma separada, conforme necessário. Isso é particularmente útil se você puder implementar o cabeamento usando cabos pré-confeccionados.
Os cabos de dados com o bloco de terminação preLink® conectado também passam através de espaços apertados e podem ser conectados em segundos após serem roteados. Isso facilita muito a tarefa e economiza tempo. Além disso, os cabos desgastados usados com dispositivos móveis podem ser trocados de forma rápida e independente do conector. Além disso, com o cabeamento à prova de futuro, é possível fazer uma atualização rápida imbatível, por exemplo, de M12 D-coded para M12 X-coded. Simply unclick the preLink termination block, replace the preLink M12 D-coded module with the M12 X-coded module and clip the preLink block back in place - and you're ready to go.
Todos os benefícios
Montagem pré-montada ou no local
Todos os ambientes, de IP20 a IP65/67
Solução modular de cabeamento rápido
Confiabilidade absoluta do processo de instalação
No local: As mesmas 3 etapas de montagem fáceis e rápidas para todos os pré-Link
® conectores
Pré-montado: Clique na solução para montagem em segundos
Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
Compatível com entradas PoE and PoE+
Conformidade com as normas
Alto desempenho