Conectores de dados
Os conectores de dados desempenham um papel fundamental nos sistemas industriais modernos, transmitindo perfeitamente informações críticas entre dispositivos. Os conectores de dados da HARTING oferecem conexões rápidas e confiáveis para aplicações com uso intensivo de dados. Seja por Ethernet, USB ou outros protocolos de alta velocidade, nossos conectores garantem uma troca de dados eficiente. Com foco na robustez, no design compacto e na facilidade de instalação, os conectores de dados da HARTING capacitam as soluções da Indústria 4.0, dando suporte a fábricas inteligentes, automação e redes de IoT.
Recursos
Fibra óptica
Os conectores de dados de fibra óptica desempenham um papel crucial na transmissão de dados de alta velocidade e de longa distância. Esses conectores usam fibras ópticas para transmitir sinais de dados, proporcionando baixa latência, alta largura de banda e imunidade à interferência eletromagnética. Seja para redes de telecomunicações, data centers ou automação industrial, os conectores de fibra óptica garantem uma comunicação confiável e rápida. A HARTING oferece uma gama diversificada de conectores de fibra óptica, incluindo conectores LC, SC e MPO/MTP, projetados para várias aplicações e ambientes.
Ethernet Industrial
Os conectores Ethernet industriais são a espinha dorsal do setor 4.0 e da manufatura inteligente. Eles permitem a comunicação contínua entre máquinas, sensores e controladores em redes industriais. Os conectores Ethernet industriais da HARTING estão em conformidade com padrões como RJ45, M12 e M8, garantindo robustez, confiabilidade e altas taxas de dados. De ambientes adversos a chão de fábrica, esses conectores facilitam a troca eficiente de dados, oferecendo suporte ao controle e ao monitoramento em tempo real.
Ethernet de par único
A Ethernet de par único (SPE) está ganhando destaque devido à sua capacidade de transmitir dados e energia por meio de um único par trançado de fios. Os conectores SPE são compactos, leves e ideais para dispositivos IoT, sensores e computação de ponta. Os conectores SPE da HARTING estão em conformidade com os padrões IEEE 802.3 & IEC 63171-6 / 7, permitindo uma comunicação confiável em aplicações como edifícios inteligentes, automação automotiva e industrial. Com o SPE, você pode obter transferência de dados em alta velocidade e, ao mesmo tempo, minimizar a complexidade dos cabos.
Barramento de campo
Os conectores de fieldbus servem como interface entre os dispositivos de campo (sensores, atuadores) e os sistemas de controle. Eles permitem uma comunicação perfeita em redes de automação industrial, como PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet e CANopen. Os conectores de barramento de campo da HARTING são robustos, resistentes à vibração e projetados para ambientes adversos. Seja para conectar sensores em uma linha de produção ou para controlar motores em uma fábrica, esses conectores garantem a troca confiável de dados e a automação eficiente do processo.
Sistemas de cabos
Cada um de nossos conectores está disponível com o cabo correspondente em nossa eShop. Nosso sistema de cabeamento atende aos mais diversos requisitos do setor. Além de uma ampla variedade de caixas de atuadores de sensores, também fornecemos soluções prontas para a transmissão de dados e sinais. Dependendo da sua aplicação, você pode usar conectores que podem ser montados no local, bem como variantes sobremoldadas com invólucros de plástico ou metal.
Além de soluções padronizadas, também oferecemos versões personalizadas, feitas precisamente sob medida para satisfazer os seus requisitos individuais. As soluções plug & play prontas para uso evitam erros de fiação e reduzem o tempo de inatividade.
Descubra as soluções de cabeamento do sistema
Aprenda com nossos gerentes de produto
Plug & play: conjuntos de cabos testados para cada aplicação
Soluções de montagem de cabos apresentadas em nosso evento anual Semana da Ethernet Industrial HARTING 3 em fevereiro de 2024. Matthias Speer, diretor de gerenciamento global de produtos e Alexej Beckstedtgerente Global de Produtos da Grupo de Tecnologia HARTING apresentará a enorme gama de soluções de conjuntos de cabos Ethernet da HARTING!
Descubra por série
Aprenda com nossos gerentes de produtos e líderes de pensamento
Em nossa conferência digital anual Semana da Ethernet Industrial HARTING, colocamos o foco em IIoT, tendências tecnológicas, instalação e projeto do dispositivo. Assista a todas as gravações das sessões inspiradoras da 3ª Semana Ethernet Industrial da HARTING, de 20 a 24 de fevereiro.
Mais soluções e recursos
Dados de engenharia & Serviços
Dados CAD, gerenciador de dados de produtos, disponibilidade de distribuidores, amostras grátis & mais.
Descubra os serviços da HARTING Engineerng Data & para apoiar seu projeto da melhor forma possível. Para cada produto em nosso catálogo digital, você encontrará mais dados de engenharia & services:
Dados CAD, folhas de dados e folhas de tipos
Seletores de produtos com vários atributos
Pacotes de dados individuais
Configuração e personalização
Notas individuais e deratings
Serviço de amostra grátis