Conectores circulares
Como uma das maiores fabricantes de tecnologia de conexão industrial, a HARTING tem um portfólio abrangente de conectores circulares de todos os tamanhos e codificações habituais. A linha de produtos inclui conectores circulares, conjuntos de cabos sobremoldados, bem como conectores de PCB e passagens de painel que podem ser montados no local.
Aprenda com nossos especialistas
Atualize-se e aprenda: assista a todas as gravações de nossa conferência digital anual HARTING Industrial Ethernet Week a partir de fevereiro de 2024.
Qual é o conector circular ideal?
Os conectores industriais estão entre as interfaces plugáveis mais comuns nas aplicações industriais. As conexões elétricas feitas através dos conectores circulares são protegidas de influências externas. Toque, poeira, sujeira, graxa e óleos, bem como a umidade são mantidas fora do alcance de forma segura. Mesmo como vibrações e movimentos, comuns na engenharia industrial e de tráfego,a conexão estável alcançada com conectores circulares é impressionante. A variedade de aplicações é enorme: sensores, acionamentos e conversores, componentes de rede e dispositivos de operação são áreas típicas de aplicação dos conectores circulares.
Tamanhos e faces do conector padronizados fornecem segurança
O tamanho e as faces correspondentes dos conectores circulares geralmente correspondem aos tamanhos padrão das roscas. O que garante que os conectores circulares feitos por fabricantes diferentes sejam compatíveis uns com os outros.
Cada tamanho tem uma área de aplicação típica. Além do tamanho de fixação desejado ou disponível, estes também resultam dos dados de desempenho físico tais como o número e seção transversal dos fios e a capacidade de corrente. A HARTING tem conectores circulares com rosca métrica (M), assim como tamanhos de rosca em polegadas. Os conectores circulares métricos são uma das interfaces mais comuns a nível mundial. Sua origem está no formato de seu mecanismo de travamento. Isto é baseado nas dimensões e normas das roscas, as quais seguem a norma ISO 1502. Dessa forma, os conectores circulares métricos sempre têm o diâmetro definido fixado em milímetros na área de travamento, como todas as conexões de rosca padronizadas. M8 = 8 milímetros, etc.
A codificação previne erros de conexão
As faces dos conectores circulares são codificadas para prevenir erros de conexão. A codificação é incorporada à forma interna dos corpos de isolação. Os conectores M8 e M12 têm codificações que se assemelham visualmente às letras usadas para diferenciar a codificação da aplicação correspondente.
Conectando os conectores circulares no local
Uma conexão segura e que permanece estável entre os fios e o contato macho/luva no conector é um requerimento básico para a transmissão sem erros de dados, sinais e potência. Muitos tipos de conexão estão disponíveis, cujas vantagens dependem do tipo e uso do conector. Os conectores que podem ser montados no local podem ser crimpados sem o uso de ferramentas ou com alicates de crimpagem especiais.
A base protege contra as condições ambientes
A base do conector forma a proteção externa contra as condições ambientes. São usadas bases de plástico ou metal. Em complemento ao design robusto, as bases de metal também fornecem proteção contra interferência eletromagnética (EMC). A transição desde a carcaça até o cabo é feita por meio de prensa-cabos, flange para crimpagem ou sobreinjeção.
Conhecimento
Dados de engenharia & Serviços
Dados CAD, gerenciador de dados de produtos, disponibilidade de distribuidores, amostras grátis & mais.
Descubra os serviços da HARTING Engineerng Data & para apoiar seu projeto da melhor forma possível. Para cada produto em nosso catálogo digital, você encontrará mais dados de engenharia & services:
Dados CAD, folhas de dados e folhas de tipos
Seletores de produtos com vários atributos
Pacotes de dados individuais
Configuração e personalização
Notas individuais e deratings
Serviço de amostra grátis