Codificação circular
As faces dos conectores circulares são codificadas para prevenir erros de conexão. A codificação é incorporada à forma interna dos corpos de isolação. Os conectores M8 e M12 têm codificações que se assemelham visualmente às letras usadas para diferenciar a codificação da aplicação correspondente. Descubra a codificação para todos os tipos de conectores circulares.
Codificação A
Aplicação típica: transmissão de sinais para sensores e atuadores
Tamanhos M8 (IEC 61076-2-104) e M12 (IEC 61076-2-101)
Corrente nominal 1,5 – 7,5 A
Tensão nominal 30 – 250V
Número de conexões 3 – 12
A codificação A em 3–5 pólos é usada para alimentação de dispositivos de campo. A codificação A de 8-12 polos é uma codificação típica para transmissão de sinais.
Codificação B
Aplicação típica: transmissão de dados para os sistemas de barramento de campo (PROFIBUS)
Tamanho M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 e 5 polos
A codificação B é usada para transmissões PROFIBUS.
Codificação D
Aplicação típica: transmissão de dados para as redes industriais ethernet
Tamanho M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
Taxa de dados 100 Mbit/s
A codificação D é usada em conectores circulares para transmissão de dados para aplicações de Ethernet industrial. A codificação D é especificada para taxas de dados de até 100 Mbit/s Fast Ethernet.
Codificação K
Aplicação típica: transmissão de potência para acionamentos pequenos
Tamanho M12 (IEC 61076-2-111)
Corrente/tensão 12A/630V
4 polos + Terra
A codificação K é uma das codificações usadas para transmitir energia. Conectores circulares M12 com codificação K são normalmente usados para acionamentos de até 7,5 kW. M12 Power é uma solução de economia de espaço que pode ser usada para fornecer energia a outros dispositivos.
Codificação L
Aplicação típica: transmissão de altas correntes e tensões
Tamanho M12 (IEC 61076-2-111)
4 polos + FE
Corrente nominal até 16A/63 V
A codificação L é usada para fornecer energia aos dispositivos. Comparado com a codificação K, possui um contato FE e é projetado para uma faixa de tensão diferente.
Codificação P
Aplicações típicas: transmissão de dados & potência para aplicações EtherCAT P
Tamanho M8 (IEC 61076-2-114)
4 polos
Corrente nominal 4A/60 V
100 Mbit/s
A codificação P é usada para transmitir dados em protocolos EtherCAT P. Ele consegue fornecer simultaneamente dados e tensões de até 240 W.
Codificação S
Aplicação típica: conector de potência para os equipamentos pequenos
Tamanho M12 (IEC 61076-2-111)
3 polos + Terra
Corrente/tensão 12A/630V
A codificação S é preferida para fornecer energia a dispositivos menores.
Codificação Y
Aplicação típica: transmissão híbrida de sinais e potência em um conector
Tamanho M12 (IEC 61076-2-113)
8 polos (tipo 4)
4 x potência: 6A, 50V
4 x dados: Cat. 5, 0,5A, 50V
A codificação Y tem uma face de conexão híbrida. Ela alimenta simultaneamente dispositivos com linhas essenciais de dados e energia. Os quatro contatos de dados permitem taxas de transmissão de até 100 Mbit/s Fast Ethernet. Os quatro contatos de potência transmitem potência de até 300 W. Conexões híbridas, como codificação Y, podem fornecer simultaneamente várias linhas de vida. Isso evita o uso de interfaces separadas, economiza recursos e suporta ativamente a miniaturização de dispositivos.
Codificação X
Aplicação típica: interface de dados para redes industriais ethernet
Tamanho M12 (IEC 61076-2-109)
Taxa de dados 1:2,5, 10 Gbit/s
8 polos
A codificação X é usada para transmitir Ethernet industrial em ambientes exigentes. Com sua excelente blindagem, essa codificação permite taxas de transmissão de até 10 Gbit/s. Os fluxos de dados são bem protegidos contra influências eletromagnéticas pelo robusto invólucro de metal.