Tipos de travamento do conector circular
Os sistemas de travamento são essenciais para conexões seguras e confiáveis em aplicações eletrônicas. Seja com travas de parafuso, travas de alternância, mecanismos push-pull ou outros, esses projetos evitam a desconexão acidental. A escolha do sistema de travamento correto depende de fatores como ambiente, aplicação, facilidade de uso e garantia de estabilidade e segurança.
Trava com rosca
Um conector circular aparafusado apresenta inúmeras vantagens em relação aos conectores não redondos: a conexão é compacta e, com anéis de vedação e o torque correto, pode garantir um alto grau de proteção.
Além disso, o manejo é autoexplicativo e simples, mas consome muito tempo.
Mecanismo de travamento PushPull
Um contorno é adicionado ao soquete do dispositivo para o bloqueio PushPull. O conector PushPull correspondente se encaixa nele. Isso permite um acoplamento rápido e sem ferramentas de conectores circulares, mesmo em espaços de instalação confinados. Um clique sinaliza que uma conexão à prova de vibração e choque foi estabelecida. O mecanismo de travamento PushPull é padronizado internacionalmente de acordo com a IEC 61076-2-010.