Tecnologia de terminação de conector circular
Os conectores circulares métricos da HARTING podem ser conectados usando técnicas de terminação convencionais. A tecnologia de terminação adequada é selecionada com base em critérios como o tipo de cabo, a seção transversal do cabo, o tipo de contato e o número de contatos. Descubra a nossa ampla gama de opções de terminação.
Terminação crimpada
Nas terminações de crimpagem, um fio é confinado à prova de gás na conexão crimpada por deformação controlada com alicates de crimpagem ou ferramentas de crimpagem hidráulicas/pneumáticas. Esta técnica praticamente produz uma solda fria, assegurando, assim, a resistência ideal ao envelhecimento e à fadiga mecânica devido ao impacto e à vibração.
Terminação HARAX®
HARAX® é uma técnica de terminação rápida sem ferramentas da HARTING. O contato é estabelecido por meio de contatos de deslocamento de isolamento. Os conectores circulares M8 / M12 com conexão HARAX® podem ser facilmente montados à mão no local.
Terminação parafusada
Com terminações de parafusos, o fio é crimpado sobre o contato macho/luva de contato do conector circular utilizando um parafuso. A técnica é simples e eficaz, além de não precisar de quaisquer ferramentas especiais.
terminação de deslocamento de isolamento preLink
preLink® baseia-se na técnica de deslocamento de isolação e é utilizado para conectores de dados de até 10 Gigabit/s. A fiação é alimentada dentro de um bloco de terminação em forma de cubo e crimpada/conectada e encurtada em uma operação com o uso de alicates de montagem. Este bloco de terminação pode ser clipado em conectores circulares M12, bem como em conectores RJ45 compatíveis, acoplamentos de cabos ou conectores fêmeas de PCI. A face do conector pode ser alterada em segundos a qualquer momento.
Terminação de solda THR
Com a tecnologia de soldagem THR (Through Hole Reflow), o conector é inserido nos furos passantes da placa de circuito impresso, semelhante às montagens convencionais de componentes. Isto pode ser feito automaticamente com as máquinas de aplicação Pick&Place. Tais componentes THR são soldados junto dos componentes posicionados sobre a superfície como parte de um processo de soldagem por refluxo habitual. Esta técnica de terminação conta com robustez mecânica extraordinária, possível devido a um design o qual foi especialmente adaptado para o processo de soldagem por refluxo (como o uso de plástico de alta temperatura).
Terminação de solda THT
A tecnologia de solda convencional foi comprovada ao longo das décadas; ela garante o mais alto nível de estabilidade mecânica e segurança do processo. Os pinos de soldagem dos conectores são inseridos nos furos passantes da placa de circuito impresso. Eles podem ser automática e simultaneamente soldados por onda aos outros componentes.
Terminação por refluxo (SMT)
Em contraste com a tecnologia through-hole, os conectores de SMT (Surface Mounted Technology) não têm terminais de fios, mas são soldados diretamente nas ilhas de solda na superfície da placa de circuito impresso. Procedimento que é usado para o posicionamento da placa de circuito tendo como base uma técnica de terminação uniforme. Trata-se de um procedimento vantajoso, uma vez que os conectores SMT eliminam a necessidade de soldagem individual por onda.