Kategoria produktu:
Przepusty panelowe hybrydowe
Dane i moc/sygnał
Filtr
Produkty 50
Relevance
Złącza
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
Nr artykułu.: 09 45 215 1760
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Nr artykułu.: 10 12 005 1004
Złącza
Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A PFT 8+4p plast.
Nr artykułu.: 09 45 225 1760
Złącza
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
Nr artykułu.: 09 45 215 1761
Złącza
Han 3A M Receptacle AC set
Nr artykułu.: 09 57 368 0500 000
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing
Nr artykułu.: 09 45 515 0027
Złącza
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
Nr artykułu.: 09 45 215 1765
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing plastic
Nr artykułu.: 09 45 525 0021
Złącza
Han 3A M Receptacle DC set
Nr artykułu.: 09 57 368 0501 000
Wkłady
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Nr artykułu.: 09 15 612 3101
Złącza
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
Nr artykułu.: 09 57 568 0511 000
Wkłady
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Male-C
Nr artykułu.: 09 15 612 3001
Złącza
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
Nr artykułu.: 09 45 225 1761
Złącza
Set Han3A DC receptacle MM GOF
Nr artykułu.: 09 57 568 0510 000
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Nr artykułu.: 09 45 515 0028
Złącza
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p
Nr artykułu.: 09 45 200 1760
Złącza
Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
Nr artykułu.: 09 57 568 0501 000
Złącza
Set Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Nr artykułu.: 09 57 568 0500 000
Pokrywa ochronna
blinding cap for male with eyelet
Nr artykułu.: 21 01 000 0033
Pokrywa ochronna
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE
Nr artykułu.: 21 41 000 0002
Pokrywa ochronna
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
Nr artykułu.: 21 41 000 0001
Kontakt zaciskany
M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6291
Kontakt zaciskany
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6121
Kontakt zaciskany
M23 P female-c 2mm (2,5-4mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6222
Kontakt zaciskany
M23 P male-c 1mm (0,14–1mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6101
Kontakt zaciskany
M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6201
Kontakt zaciskany
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6191
Kontakt zaciskany
M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6221
Kontakt zaciskany
M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6122
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBM Front M20x1,5
Nr artykułu.: 09 15 600 0303
Obudowa gniazda przepustu panelowego
M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm
Nr artykułu.: 09 15 600 0310
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBM Back M25x1,5
Nr artykułu.: 09 15 600 0308
Obudowa gniazda przepustu panelowego
M23 P Cable to Cable Housing 11-17mm
Nr artykułu.: 09 15 600 0311
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBM Front M25x1,5
Nr artykułu.: 09 15 600 0313
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBM Front 2,7mm
Nr artykułu.: 09 15 600 0301
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBM Front 3,2mm
Nr artykułu.: 09 15 600 0302
Pokrywa ochronna
blinding cap for female with eyelet
Nr artykułu.: 21 01 000 0030
Pokrywa ochronna
blinding cap for female with cable clip
Nr artykułu.: 21 01 000 0031
Pokrywa ochronna
blinding cap for male with cable clip
Nr artykułu.: 21 01 000 0038
Nakrętka blokująca
Kontermutter M16x1,5 SW18
Nr artykułu.: 21 01 000 0018
Nakrętka blokująca
Kontermutter PG9 ( Metall ), SW 18
Nr artykułu.: 21 01 000 0008
Pokrywa ochronna
zamknięcie nakładane SAB pasywne
Nr artykułu.: 21 01 000 0003
Nakrętka blokująca
Lock nut M16 x 1,5
Nr artykułu.: 21 01 000 0010
Kontakt zaciskany
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6102
Kontakt zaciskany
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6202
Przepust panelowy
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
Nr artykułu.: 21 43 369 1800
Przepust panelowy
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3
Nr artykułu.: 21 43 369 2801
Przepust panelowy
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
Nr artykułu.: 21 43 369 5800
Przepust panelowy
B23 Print receptacle female
Nr artykułu.: 21 94 339 6900
Przepust panelowy
B23 Print receptacle male
Nr artykułu.: 21 94 339 5900
50 (of 50)