Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
Nr artykułu.: 09 45 225 1761
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | RJ45 Hybrydowe |
Element | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Prosty |
Rozmiar | 3 A |
---|---|
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 4 |
Liczba kontaktów mocy | 4 |
Zawartość opakowania | Wkład HIFF należy zamawiać osobno. |
Poprzedni
Następny