M23 P HBM Back M25x1,5
Nr artykułu.: 09 15 600 0308
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23 P HBM Back M25x1,5
Nr artykułu.: 09 15 600 0308
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Power |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowy gniazd do montażu przelotowego |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Prosty |
Montaż tylny |
Rozmiar | M23 |
---|---|
Mocowanie | Gwint M25 x 1,5 |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Błyskawiczne blokowanie ComLock |
Poprzedni
Następny