M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6191
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6191
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Kontakty |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Power |
Typ kontaktu | Kontakt zaciskany |
Opis kontaktu | 0,6 mm |
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
---|---|
Proces produkcyjny | Kontakty toczone |
Poprzedni
Następny