Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
Nr artykułu.: 09 45 215 1765
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
Nr artykułu.: 09 45 215 1765
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | RJ45 Hybrydowe |
Element | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Prosty |
Rozmiar | 3 A |
---|---|
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 12 |
Kontakty danych | 8 |
Liczba kontaktów mocy | 4 |
Poprzedni
Następny