Han 3A M Receptacle DC set
Nr artykułu.: 09 57 368 0501 000
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | RJ45 Hybrydowe |
Element | Przepust panelowy |
Rozmiar | 3 A |
---|---|
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 8 |
Konfiguracja kontaktów | V+, GND, V- |
dalsze kontakty | + 3x 300 V DC |
Poprzedni
Następny