Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
Nr artykułu.: 09 57 568 0511 000
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
Nr artykułu.: 09 57 568 0511 000
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | LC duplex Hybrydowe |
Element | Przepust panelowy |
Typ kontaktu | Kontakt LC |
Opis kontaktu | Tryb jednomodowy |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki |
Rozmiar | 3 A |
---|---|
Liczba kontaktów | 2 |
Konfiguracja kontaktów | V+, GND, V- |
dalsze kontakty | + 3x 300 V DC |
Poprzedni
Następny