M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Nr artykułu.: 09 15 612 3101
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Nr artykułu.: 09 15 612 3101
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Wkłady |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Hybrydowe |
Element | Wkłady |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Liczba kontaktów | 12 |
Kontakty danych | 4 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 4 |
Liczba kontaktów mocy | 3 |
Liczba kontaktów specjalnych | 1 |
Specyfikacja kontaktów specjalnych | Kontakt PE |
Szczegóły | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |
4x 2 mm | |
4x 1 mm | |
4x 0,6 mm |
Poprzedni
Następny