M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6291
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6291
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Kontakty |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Power |
Typ kontaktu | Kontakt zaciskany |
Opis kontaktu | 0,6 mm |
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
---|---|
Proces produkcyjny | Kontakty toczone |
Poprzedni
Następny