식음료 산업용 커넥터
식음료 산업을 위해 특별히 개발된 커넥터와 케이블 어셈블리는 위생 요건이 엄격하고 빠른 세척 주기와 빠른 시설 설치가 필요한 환경에 적합합니다.
식음료 산업의 생산 공장에 대한 요구 사항은 매우 까다롭습니다. 모터나 커넥터와 같은 부품에 음식물 잔여물로 인한 오염을 방지하는 것이 중요합니다. 이는 정기적인 고압 세척 주기와 부식성 세척 약품을 통해 달성할 수 있습니다. 식물이 이러한 종류의 세척에 저항력을 갖기 위해서는 식물의 구성 성분이 특정 조건을 충족해야 합니다.
반면에 식음료 생산 라인은 유연해야 합니다. 한 제품에서 다음 제품으로 라인을 설정하려면 도구를 자주 변경해야 합니다. 다운타임이 발생하면 결함이 있는 구성 요소를 신속하게 교체해야 합니다.
HARTING은 물 분사 및 강력한 세척제에 대한 신뢰성을 갖춘 식음료 커넥터를 제공합니다. 고객은 다음을 기준으로 커넥터와 케이블 어셈블리 중에서 선택할 수 있습니다:
Han® F+B 커넥터 시리즈와 같은 고성능 플라스틱 커넥터
스테인리스 스틸 재질의 커넥터(예: Han® INOX 커넥터 시리즈)
관련 바로 가기
높은 수준의 환경에 완벽한 맞춤형 솔루션
사전 조립된 Han® F+B 시스템 케이블링은 이미 완전한 테스트를 거친 조립품으로 고객에게 배송되며, 플러그( & ) 플레이 솔루션으로 간단히 연결할 수 있습니다. 이러한 시스템 케이블링은 설치가 간편하고, 시간 절약은 물론 배선 오류도 방지합니다. 이로써 비용을 절약하고 정지시간도 최소화할 수 있습니다.
F+B 하이브리드 시스템 케이블링은 세 가지 산업용 라이프라인(데이터, 신호 및 전원)을 모두 하나의 케이블로 라우팅하므로 단일 케이블 시스템으로 인터페이스가 최소로 줄어듭니다. 이 시스템은 최대 10A 및 250V까지 제어 가능합니다. 고전력 범위에서는, 최대 20A의 전류 운반 및 최대 400V의 전압 전달이 가능합니다. 게다가, 통합형 필드버스(CAT5e)를 통해 최대 100 Mbit/s의 전송속도를 달성할 수 있습니다. 이 케이블링 솔루션을 사용하면 플러그 연결로 보호 등급 IP69를 달성할 수 있습니다.
HARTING은 데이터, 신호 및 전원 전송에 적합한 Han® F+B 하이브리드 버전 제품 이외에도, 전원 및 신호용 17D 접점 캐리어가 포함된 케이블링 솔루션을 제공합니다. 이와 같은 변종 제품을 통해, 400V에서 최대 10A의 전류 전송이 가능한 유명한 Han® D 접점과 Han® F+B 인클로저의 결합이 가능합니다.
Han® F+B 케이블의 또 다른 특징은 매우 강력한 세척제에 대한 내성을 입증하는 Ecolab® 인증을 받았다는 점입니다. Han® F+B 시스템 케이블링은 뛰어난 안전성을 보장합니다. 모든 어셈블리는 높은 품질 표준을 보장하기 위해 100% 점검됩니다.