포장 자동화: 고속 트레이 실러를 위한 안전한 IP6K9K 연결
식음료 산업의 생산 공장에 대한 요구 사항은 매우 까다롭습니다. 모터나 커넥터와 같은 부품에 음식물 잔여물로 인한 오염을 방지하는 것이 중요합니다. 이는 정기적인 고압 세척 주기와 부식성 세척 약품을 통해 달성할 수 있습니다. 식물이 이러한 종류의 세척에 저항력을 갖기 위해서는 식물의 구성 성분이 특정 조건을 충족해야 합니다.
식품 산업에서 커넥터 사용을 활용하기 위해, 고속 트레이 실러를 설계 및 제작하는 회사인 Packaging Automation Ltd는 HARTING이 제작한 Han® F+B 커넥터를 사용하고 있습니다.
Packaging Automation Ltd. (PA)는 식음료 산업을 위한 패키징 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 고속 트레이 실러와 포트 필러의 설계 및 생산에 중점을 둔 포장 기계 생산업체로 자리매김했습니다. 이 기계는 다양한 종류의 식료품을 포장하는 데 사용할 수 있습니다.
이전에는 IP68 글랜드와 연결부에 물이 침투하는 문제가 있었습니다. 유입은 고온과 함께 강한 부식성 화학물질과 고압 세척기를 사용했기 때문에 발생했습니다. Han® F+B 커넥터의 사용 승인으로 이 문제가 해결되었습니다.
Han® F+B 커넥터를 사용하면 또 다른 장점이 있습니다. 이제 기계 하단에 대한 표준화가 이루어졌습니다. 고객이 옵션을 변경하려는 경우 전체 금속 작업을 중단하지 않고도 인서트를 쉽게 변경할 수 있습니다. 또한 PA는 흡입 장치와 같은 다른 구성 요소를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.
고속 트레이 실러를 위한 안전한 IP6K9K 연결 장치
맞춤형 및 모듈식 사용을 위한 유연한 커넥터 시스템
Han® F+B 커넥터는 IP69K 보호 기능을 갖추고 있어 고압 세척에 적합합니다. ECOLAB 인증을 통해 일반적인 청소용 화학 물질에 대한 내성을 확인했습니다.
기계가 스테인리스 스틸로 제작되어 세척이 용이하고 잔여물을 쉽게 씻어낼 수 있습니다. 후드 및 하우징에는 데이터, 신호 및 전원 공급용 인서트를 포함하여 Han® 3 A 시리즈의 다양한 인서트를 장착할 수 있습니다.
이 기능은 커넥터를 개별 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있는 유연한 시스템으로 만들고 모듈식 기계 설계를 용이하게 합니다.
고객 이점 요약:
빠른 수정, 유지보수 및 재장착
IP69K로 세척이 쉬운 후드와 하우징을 효율적으로
청소직선형 및 각진 벌크헤드 장착 하우징을 위한
다양한 애플리케이션접점 보호를 위한 후드 및 하우징용 커버
미결합 시데이터, 신호 및 전원을 위한 다양한 인서트
케이블 대 케이블 후드를 통해 기존 장비를 개조하고 개선하는
기계
이제 기계 하부에 대한 표준화가 이루어졌습니다. 고객이 옵션을 변경하려는 경우 전체 금속 작업을 다시 설계할 필요 없이 인서트를 쉽게 변경할 수 있습니다. 또한, 우리는 새로운 인라인 케이블 대 케이블 연결에 대한 요청으로 HARTING에 접근했습니다. 이렇게 하면 일부 변형 머신에 대한 옵션이 열립니다. Han® F+B 커넥터를 사용하면 생산 라인의 확장 또는 정션 박스 제거를 위한 안전한 IP69K 연결이 가능합니다.
스티브 우드헤드
전기 엔지니어, 포장 자동화 회사