위생 및 안전은 식품 가공 부문에 특히 중요합니다. 기계 및 설비는 세척하기 쉽도록 설계되어야 하며, 더트 포켓(dirt pocket)은 방지되어야 합니다.
HARTING은 Han® F+B를 사용하여, 식품 산업 요구사항을 위해 특별히 설계된 커넥터 시리즈를 제공하고 있습니다. 박테리아가 축적되는 것이 더욱 어렵도록 특별히 매끄러운 표면으로 제작하였습니다. 하우징과 씰은 견고하여 물 분사 및 강력한 세정제로부터 내부 접점을 보호합니다.
다운타임 감소
기계가 다운되면 1분 1초가 중요합니다. 운영자와 서비스 팀은 정전이 발생하면 엄청난 시간 압박을 받는 경우가 많습니다. 이러한 상황에서 시설에 대한 공급 연결은 다루기 쉬워야 합니다.
Han® F+B를 사용할 경우, 사용자는 필드 장치를 분리하기 위해 제어 캐비닛의 케이블 글랜드를 열 필요가 없습니다. 고정 배선을 복잡하게 분리하고 재구성하는 작업이 더 이상 필요하지 않습니다. 따라서 플러그인 커넥터를 사용하면 시설 설치가 더 빠르게 진행됩니다. 도구 변경 및 서비스 요청도 신속하게 완료됩니다.
또한 Han® F+B 시리즈는 쉽고, 안전하고, 빠르게 플러그를 꽂고 뺄 수 있도록 설계되었습니다. 하우징 벽에 특수 플루팅이 있어 설치자의 손이 커넥터에서 미끄러지지 않습니다.
프로덕트 및 스프레이 존에서 지속적으로
그리고 제품 영역 식품과 직접 접촉하는 영역으로 기계 및 부품에 대한 요구 사항이 가장 까다로운 곳입니다. 이 영역은 필요한 청소 작업을 줄이기 위해 작게 유지하는 경우가 많습니다. 전자기계 인터페이스는 이러한 매끄러운 표면을 방해할 수 있으므로 가능한 한 이 영역 외부에 장착합니다.
에서 스프레이 영역음식이 주변 성분과 접촉할 수 있습니다. 접촉한 가공 재료가 제품 스트림에 다시 유입되지 않도록 해야 합니다. 최선의 노력에도 불구하고 잔여물이 성분에 달라붙어 박테리아가 축적될 수 있습니다. 따라서 배치 처리 후 이 구역은 고압 세척 및 화학약품을 사용하여 청소해야 합니다. 커넥터는 실용적이지만 클리너의 압력을 견딜 수 있어야 합니다.
Han® F+B 하우징의 설계는 이 구역의 요구 사항에 맞게 조정되었습니다. 하우징의 반경과 표면은 유럽 위생 공학 & 디자인 그룹(EHEDG)의 지침에 따라 넓은 반경과 표면을 가지고 있습니다. 하우징과 씰은 연결부에 IP69K 보호 등급을 제공합니다.
백서: 식품 산업 부문의 커넥터 사용
고객의 이점 한눈에 보기
손쉬운 청소 특히 스프레이 존을 위한 디자인
안정적인 연결 매일 청소하는 경우에도 보장
분사수 및 강력한 세척제로부터 보호 기능
다운타임 감소 및 중단
더 빠른 교체 제품 변경 시 결함 부품 및 효율적인 구성 제거
간단하고 빠른 설치 기계 및 시설의 수
이제 기계 하부에 대한 표준화가 이루어졌습니다. 고객이 옵션을 변경하려는 경우 전체 금속 작업을 다시 설계할 필요 없이 인서트를 쉽게 변경할 수 있습니다. 또한, 우리는 새로운 인라인 케이블 대 케이블 연결에 대한 요청으로 HARTING에 접근했습니다. 이렇게 하면 일부 변형 머신에 대한 옵션이 열립니다. Han® F+B 커넥터를 사용하면 생산 라인의 확장 또는 정션 박스 제거를 위한 안전한 IP69K 연결이 가능합니다.
스티브 우드헤드
전기 엔지니어, 포장 자동화 회사