고전류 커넥터에 대한 지식
고전류 커넥터란 무엇인가요?
고전류 커넥터(HC 커넥터)는 고전류 전송을 위해 특별히 개발된 인터페이스입니다. 따라서 이전의 하드 배선을 대체하며, 예를 들어 운송 기술이나 발전 및 배전 분야에서 사용됩니다.
고전류 커넥터에는 어떤 종류가 있나요?
고전류 커넥터의 설계는 최대 전류, 설계된 전압 및 환경 요구 사항에 따라 달라집니다. HARTING 포트폴리오에서 가장 작은 고전류 접점은 70A를 전송하며, Han-Modular® 모듈에 삽입됩니다. 가장 강력한 접점은 실외 사용에 적합한 Han® HPR HPTC 및 HPR 단극 시리즈의 하우징에 배치할 수 있습니다. 이 커넥터는 개별적으로 최대 850A, 듀엣으로 최대 1400A(HPR HPTC 1400)까지 전송하며, 현재 상한 전압은 4.5kV입니다.
고객은 축방향 나사 및 크림프 터미네이션 기술 중에서 선택할 수 있습니다. 장치 측에 나사 연결 또는 케이블 러그가 필요할 수 있습니다. 하우징과 접점(직선 또는 각진)은 플라스틱 또는 다이캐스트 알루미늄으로 제작됩니다. 특히 우수한 차폐가 필요한 경우 금속 버전을 사용하는 것이 좋습니다.
고전류 커넥터는 어떻게 작동하나요?
플러그형 연결은 수 및 암 접점의 두 가지 요소를 기반으로 합니다. 커넥터 양쪽이 결합될 때 전류가 최대한 적은 저항으로 전달되도록 모양과 재질이 선택됩니다. 수 또는 암 접점은 장치 측면에 있으며, 반대쪽 접점은 일반적으로 다소 무거운 케이블 끝에 부착되어 있습니다.
따라서 커넥터는 예를 들어 운송 기술, 기계 또는 에너지 시스템의 구축 및 통합 속도를 높여줍니다. 대형 시스템을 미리 작은 단위로 세분화하여 구성 요소, 연결 및 배열을 작업장 조건에서 최적으로 준비할 수 있으므로 현장에서의 조립이 훨씬 더 빠르게 진행됩니다.
커넥터에서 절연체, 하우징 및 인터록은 충격, 이물질, 먼지, 우발적 접촉, 습기, 물 또는 세척제, 냉각수, 오일 등과 같은 기타 액체의 침투와 같은 외부 기계적 영향으로부터 접점을 보호합니다.
장치 또는 시스템 설계자는 전송할 전류 수준에 따라 도체 단면을 선택해야 합니다. HARTING 포트폴리오 접점의 단면적은 최대 240mm²에 이릅니다. 접점은 절연체 안에 삽입되어 있어 안전하게 만지고 작업자를 보호할 수 있습니다.
고전류 커넥터는 누가 사용하나요?
운송 기술 제조업체는 기관차와 첫 번째 왜건, 그리고 왜건과 왜건 사이의 결합 가능한 전력 분배를 위해 왜건 접합부에서 HC 커넥터를 사용합니다. 변압기나 드라이브와 같은 강력한 구성 요소에도 전력, 신호 및 데이터를 공급하고 열차 인프라에 통합해야 합니다.
다른 일반적인 사용자로는 재생 에너지 및 기타 에너지 시스템 운영자가 있습니다. Han® HC 커넥터는 최대 4.5kV의 전압을 전송할 수 있습니다. HARTING의 시장 관찰자들은 최대 6kV 수준의 에너지 배전에서, 이전에는 배선이 표준이었던 애플리케이션에 대한 커넥터의 수요가 점점 더 증가하고 있음을 발견했습니다.
고전류 커넥터의 장점은 무엇인가요?
커넥터는 운송 기술 및 에너지 인프라의 설치 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 커넥터는 더 많은 사전 설치가 가능하고 프로세스의 반복성을 높여 품질을 보장하므로 작업 속도가 빨라집니다. 또한 하드 와이어링에 비해 현장 설치 속도가 빨라집니다. 많은 경우 더 이상 현장에서 전기 기술자를 고용할 필요가 없을 수도 있습니다. 이렇게 하면 보다 비용 효율적으로 설치할 수 있습니다.
고전류 커넥터를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?
고전류 커넥터를 선택할 때는 사용할 케이블의 도체 단면을 정확하게 파악하는 것이 중요합니다. 그런 다음 향후 운영 환경에 따라 필요한 IP 보호를 결정해야 합니다. 제조업체 또는 공급업체는 커넥터의 온도 저항에 대한 증거를 제공할 수 있어야 하며, 그 한계는 예상되는 주변 온도와 일치해야 합니다. 커넥터가 장착된 구성품의 잦은 교체(결합/분리)가 예상되는 경우, 보장된 결합 주기에 주의를 기울여야 합니다.