デバイス接続

より小さく、より迅速、そして同時に堅牢に:当社のモジュール式デバイス接続技術は、最も厳しい要求を満たし、絶対的な信頼性を誇ります。


デバイス接続
デバイス接続

ハーティングなら、必要なプラグ接続のための適切なソリューションが常に見つかります。 データ、信号、電源の機器内外への伝送、または機器内のプリント回路基板の接続のために、計画された使用環境とその条件を考慮して、当社のポートフォリオは、最高の品質で幅広いコネクタとソリューションを提供します。

エキスパートから学ぶ

最新情報を入手し、学ぶ:2024年2月の年次Webセミナー、ハーティング産業イーサネットウィークの全録画をご覧ください。


リソース


カタログ:Device Connectivity
カタログ:Device Connectivity
.pdf - 38.4 MB
セレクションガイド:All for PCB
セレクションガイド:All for PCB
6.5 MB
セレクションガイド:産業用イーサネット
セレクションガイド:産業用イーサネット
9.9 MB

基板用コネクタ


基板用コネクタは2つの用途に分けられます。1つ目は、装置内部でのプリント基板同士の接続です。2つ目のケースは、基板から機器外部への接続である。各デバイスは入力と出力に依存しています。ここで、コネクタは基板からハウジングの壁を通って直接つながり、IP20-IP67で保護された接続をデバイスの接続に提供します。従来の基板用コネクタに加え、HARTINGはあらゆる用途に対応する基板用ソケットも提供しています。すべてのハーティングの基板用コネクタは、一般的な接続技術で組み立てることができます。

pcb_Leiterplattensteckverbinder.jpg

ケーブルコネクタ& ケーブルアセンブリ


Header_Industrial-Ethernet-Switches_mc20.jpg

ケーブルコネクタは、データ、信号、電力といった産業用ライフラインの伝送に使用されます。機器間の着脱可能な接続を提供することで、ネットワークや工業製品の最新の柔軟な構造を保証します。用途に適した適切な接続を選択することに、特別な注意が払われています。アプリケーションによっては、コネクタとそれに対応する機器内のソケットは特別な要件を満たす必要があります。頑丈であること、電磁波の影響からシールドされていること、水や埃から密閉されていること、接続や操作ができるだけ簡単で安全であることが求められます。要件によっては、ケーブルコネクタとケーブルを現場で組み立てる必要があります。接続長が明確であれば、すぐに使えるケーブル・アセンブリが理にかなっています。

パネルフィードスルー


パネルフィードスルー(PFT)とは、パネル壁面を通して内部から外部に接続するインターフェイスのことです。外側には、通常、標準化された接続ポイントが設けられ、多くの場合、保護等級IP65/67、あるいはIP20です。内部では、同じインターフェイスがIP20として設計されているか、オープンケーブル端が利用可能です。内部では、PCBベイと異なり、基板に直接接続することはできません。WDFは、対応する壁のカットアウトにねじ込むと、操作準備が完了します。

パネル・フィードスルー(PFT)

構成ツール


エンジニアリング・データ& サービス


CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。

エンジニアリングデータアイコン

HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:

詳細はこちら

  • CADデータ、データシート、タイプシート

  • 複数の属性を持つ製品セレクタ

  • 個別データパッケージ

  • 設定とカスタマイズ

  • 個別注記とディレーティング

  • 無料サンプルサービス

説明