食品・飲料業界用コネクタ
食品・飲料業界向けに特別に開発されたコネクタとケーブルアセンブリーは、衛生要件が厳しく、迅速な洗浄サイクルと迅速な設備設置が必要な環境に最適です。
食品・飲料業界の生産工場には高い要求が課されます。モーターやコネクターなどの部品に食材が残留することによる汚染を避けることは極めて重要です。これは、定期的な高圧洗浄サイクルと苛性洗浄剤によって達成されます。植物をこの種の洗浄に耐えるようにするには、その構成要素が一定の条件を満たす必要があります。
一方、食品・飲料の生産ラインには柔軟性が求められます。ある製品から次の製品へとラインをセットアップするために、工具を頻繁に交換する必要があります。ダウンタイムが発生した場合、欠陥のある部品は迅速に交換する必要があります。
ハーティングは、ウォータージェットや強力な洗浄剤に対して信頼性の高い食品・飲料用コネクタを提供しています。顧客は、コネクターとケーブル・アセンブリのどちらかを選択することができます:
Han® F+Bコネクタシリーズなどの高性能プラスチックコネクタ
Han® INOXコネクターシリーズなどのステンレススチール製コネクタ
関連ショートカット
高い基準が求められる環境に最適
組み立て済みのHan® F+Bシステムケーブルは、お客様には組み立て済みシステムケーブルが全テストをクリアした状態で届くので、プラグアンドプレイ方式で簡単に接続できます。設置中の作業を簡易化して時間を短縮し、ミスを防ぎます。コストを削減し、ダウンタイムを最小限に抑えられます。
F+Bハイブリッドシステムケーブルは、3つの産業ライフライン(データ、信号、パワー)をすべてケーブル1本で配線できるので、シングルケーブルシステムとして確実にインターフェースを最小限に減らします。信号用は最大10A、250Vまで、高出力用は最大20Aの通電容量と最大400Vの電圧に対応します。さらにフィールドバス統合(CAT5e)で最高伝送速度100 Mbit/sを実現します。このケーブリングソリューションは、差し込み時に保護等級IP69を提供します。
Han® F+Bデータ、信号、パワー用ハイブリッドバージョンに加え、パワーおよび信号伝送用の17Dコンタクトキャリア付きもあります。このタイプは、Han® F+Bの筐体に、通電容量10A 400Vまで可能なお馴染みのHan® Dコンタクトを兼ね備えています。
Han® F+B ケーブルのもうひとつの特徴は、Ecolab® 認証を取得していることで、非常に刺激の強い洗浄剤に対する耐性を証明しています。Han® F+Bシステムケーブルは、卓越した安全性を保証します - すべてのアセンブリは、高い品質基準を保証するために100%チェックされています。