har-bus® 64
Les connecteurs har-bus® 64 sont conçus pour une utilisation dans les applications VME 64x. Ils bénéficient d'une compatibilité ascendante et descendante à 100% avec les connecteurs DIN 41612 de type C. Ceci permet de doter le système d'une extension avec deux rangées supplémentaires sans devoir retravailler toutes les cartes filles .
Faits marquants de la série
Filtre
Produits 41
HARBUS male 160 contacts
harbus 64 femelle 160 points CIF
har-bus 64 FEM DROIT 160cts, 17 mm, CL
HARBUS male 160 contacts
har-bus 64 FEM DROIT 160cts, 5 mm, CL 1
har-bus 64 Transition Connecteur
DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
HARBUS 64S 160c 5r
HARBUS 64 160cts
HARBUS64 FEM 5 MM sans latches
har-bus fem 160P CIF sans CF
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
har-bus 64 FEM DROIT 160cts, 17 mm, /wo
male connector har-bus 64 PL 1-sp
har-bus 64 Extender Card C.
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4
har-bus 64 FEM DROIT 160cts, 17 mm, CL
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL1
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 2,2
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,5000 ROL
har-bus 64 pontet de reprise / 4,6
har-bus 64 pontet de reprise / 5,8
DIN-Signal harbus64 shroud adapter
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,500 ROL
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,500 ROL
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single
har-bus 64 éléments de fix pour capots C
har-bus 64 pontet de reprise / 2,8
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,5000 reel
har-bus 64 pontet de reprise / 4
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 6,4
har-bus 64 pontet de reprise / 5,2
har-bus 64 pontet de reprise / 3,4
HARBUS 64 male 160cts, harpons
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange
har-bus 64
HARTING a joué un rôle clé dans l'extension de l'architecture VME à 64 bits et à des débits de données de 160 Mbyte/s (VME 64x) en développant le nouveau connecteur rétrocompatible à 160 contacts.
Compatibilité ascendante
La conception du connecteur femelle har-bus® 64 permet de connecter des connecteurs mâles standard à cinq rangées et à trois rangées. Ce type de rétrocompatibilité permet à l'utilisateur d'accéder progressivement à la classe de performance supérieure tout en utilisant ses cartes filles existantes dans des emplacements moins exigeants sur le plan technique.
Plus de solutions et de ressources
Connaissances
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
Sélecteurs de produits à attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'échantillonnage gratuit