har-bus 64 Transition Connecteur

Article No.: 02 04 160 1101


Connecteur femelle

har-bus 64 Transition Connecteur

Article No.: 02 04 160 1101

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur femelle Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌1 A Contacts: 160 coudé Alliage de cuivre Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Classe de performance: 1, selon IEC 61076-4-113 Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation Polymère à cristaux liquides (LCP) Blanc

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-bus® 64
Elément Connecteur femelle
Description du contact coudé
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion Carte mère à carte fille
Nombre de contacts 160
Configuration de contact Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32
Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
Rangées de contacts 5
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,54 mm
Intensité nominale ‌ 1 A
Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement ‌0,6 mm entre 2 rangées (a, b, c)
‌0,6 mm entre 2 rangées (z, d)
‌0,8 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)
‌0,8 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
Ligne de fuite ‌0,6 mm entre 2 rangées (a, b, c)
‌0,6 mm entre 2 rangées (z, d)
‌0,8 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)
‌0,8 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤20 mΩ pour les rangées a, b et c
≤30 mΩ pour les rangées z, d
Limite de température -55 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 160 N
Force d'arrachement ≤ 120 N
Classe de performance 1
selon IEC 61076-4-113
Cycles de connexion ≥ 500
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Non
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert) Blanc
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-4-113 (complément)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Dimensions du produit conditionné 20
Poids net 1 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140000322
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant