Types de verrouillage


Types de verrouillage

Les systèmes de verrouillage sont essentiels pour assurer la sécurité et la fiabilité des connexions dans les applications électroniques. Qu'il s'agisse d'un verrouillage à vis, à baïonnette, d'un mécanisme de push-pull ou autre, ces dispositifs empêchent toute déconnexion accidentelle. Le choix du bon système de verrouillage dépend de facteurs tels que l'environnement, l'application et la facilité d'utilisation, et garantit la stabilité et la sécurité.

Verrouillage à vis


Screw Locking.psd

Les dispositifs de verrouillage à vis sont un moyen bien connu de sécuriser les connexions enfichables contre les déconnexions involontaires et les ruptures de contact. Diverses formes et versions de verrouillages de vis sont utilisées depuis plusieurs décennies. Selon le type de connecteur, celui-ci est doté d'un boîtier avec un filetage intégré qui est vissé dans la prise correspondante, ou de vis supplémentaires dans le boîtier, qui assurent généralement une fixation sûre par le côté. Un outil approprié et une clé dynamométrique sont généralement nécessaires pour assurer une connexion fiable. Une fois que la serrure à vis est solidement connectée, elle convient également aux environnements exigeants.

Verrouillage par ressort


Le loquet à ressort est principalement utilisé sur les boîtiers métalliques des connecteurs D-Sub Miniature / InduCom, qui ont fait leurs preuves. Le loquet à ressort se compose de deux éléments : un élément à ressort et une patte de verrouillage. Le connecteur est doté d'un clip à ressort à droite et à gauche, tandis que le côté de l'appareil est doté de deux loquets assortis. Lors du processus d'accouplement, les clips à ressort s'accrochent derrière les ergots de verrouillage et sécurisent la connexion de manière à ce qu'elle soit absolument résistante aux chocs et aux vibrations.

Verrouillage par ressort

Push Pull


PushPull Locking.psd

Le verrouillage PushPull est le moyen le plus simple et le plus rapide de connecter des appareils en toute sécurité, avec un gain de temps pouvant atteindre 60 % par rapport à d'autres types de verrouillage. PushPull ne nécessite aucun outil et offre une manipulation très facile, fiable et intuitive. Un clic acoustique typique donne un retour d'information instantané sur une connexion bien verrouillée. Le verrouillage PushPull, utilisable d'une seule main et absolument résistant aux chocs et aux vibrations, est disponible pour différents types de connecteurs et pour toutes les lignes de vie industrielles. Grâce à ces avantages, c'est la meilleure solution pour les applications exigeantes et les environnements de montage difficiles.

Verrouillage à levier


Le verrouillage par levier est généralement utilisé pour les connecteurs industriels lourds. Il est facile à utiliser sans outils, même avec des gants, et vous pouvez rapidement reconnaître le bon verrouillage. Les leviers de verouillage sont disponibles dans différents modèles en métal ou en plastique, soit sur le connecteur, soit sur l'embase, droites ou tournées de 90 degrés. En fonction de l'embase et des besoins, vous pouvez également choisir entre un ou deux leviers. Une solution robuste qui a été testée des millions de fois.

Lever Locking.psd

Verrouillage à baïonnette


Connecteurs de puissance et signal

Les systèmes de fermeture à baïonnette se caractérisent par une utilisation simple et intuitive et une grande fiabilité des processus. Ils peuvent être verrouillés et déverrouillés rapidement et facilement et sont principalement utilisés pour les connecteurs circulaires. L'élément de verrouillage est tourné de 90 degrés après l'accouplement et verrouillé en place. Des fermetures à baïonnette sont disponibles pour différentes tailles de connecteurs.