Connecteurs de circuits imprimés

Les appareils et les applications sont de plus en plus petits et compacts. C'est pourquoi HARTING propose des solutions pour différentes tailles et applications dans lesquelles il est nécessaire de connecter des circuits imprimés.


20171113__I4A9174_DIN-hdbp-pcb-Leiterplattensteckverbinder-title.jpg
Connectivité pour cartes de circuit imprimé

Avec sa gamme innovante et polyvalente de connecteurs pour circuits imprimés, HARTING est un fournisseur mondial de premier plan depuis de nombreuses années. Pour les connexions d'un PCB à un autre, nous sommes connus pour notre gamme fiable et étendue de produits centrés sur le rail classique DIN 41612. HARTING répond à la tendance vers une miniaturisation croissante par des solutions adaptées pour les différentes dimensions et applications impliquant des connexions sur cartes de circuits imprimés.

Outre les connecteurs classiques pour circuits imprimés, HARTING propose également une gamme polyvalente de prises pour circuits imprimés telles que les connecteurs RJ45, ix industriels ou circulaires pour chaque application dans la classe de protection IP requise. Tous les connecteurs peuvent être assemblés à l'aide de technologies de connexion standard.

HARTING Semaine de l'Ethernet industriel 2024 - Équipe

Apprendre de nos experts

Informez-vous et apprenez : regardez tous les enregistrements de notre conférence numérique annuelle HARTING Industrial Ethernet Week à partir de février 2024.


Ressources


ext-pdf.svg
Guide de sélection : Tout pour le PCB
6,5 MB

Connecteurs carte à carte


Connecteur carte à carte

Les connecteurs carte à carte assurent la connexion électrique entre les PBC et les autres PCB. Les facteurs pertinents pour le choix de la bonne connexion comprennent le nombre de pôles, la taille géométrique, les quantités à transmettre telles que le courant, la tension ou le débit de données. En outre, la disposition des circuits imprimés les uns par rapport aux autres est déterminante pour une interface optimale. HARTING propose des solutions pour toutes les configurations possibles de circuits imprimés - carte d'extension, mezzanine, carte mère-fille, ainsi que des connexions par câble plat.

Connecteurs câble à cartes


La connexion carte-câble fait référence à la connexion électrique entre la carte de circuit imprimé et l'appareil. Il établit ainsi la connexion avec le monde extérieur, en dehors de l'appareil. L'interface, généralement appelée prise de l'appareil, est dans la plupart des cas soudée au circuit imprimé et reliée à l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un connecteur de câble correspondant. Le type d'interface dépend des données, des signaux ou de la puissance de la ligne de vie électrique à transmettre. En outre, l'environnement de fonctionnement de l'appareil est pris en compte, ainsi que les exigences associées en matière de protection contre les liquides et les corps étrangers, et de protection contre les rayonnements électromagnétiques.

ix-board-to-cable

Connecteurs bornier


Device Connectivity PCB Terminal Blocks.psd

Les blocs de jonction pour circuits imprimés ou les connecteurs fil à fil sont le bon choix lorsqu'il s'agit de connecter des circuits imprimés et des fils individuels. Qu'il s'agisse d'un simple fil de cuivre ou d'un faisceau de câbles complet, les connecteurs fil-carte permettent de réaliser des connexions fiables pour la transmission de signaux et d'énergie dans de nombreuses applications. De nouvelles solutions pour l'industrie Le domaine principal d'application de ses nouvelles solutions au regard des raccordements à fil unique sur les cartes de circuit imprimé, est l'automatisation industrielle associée aux technologies de mesurage, de contrôle et de régulation (MCR), tout comme le génie mécanique, le génie énergétique et les technologies des transports. Toutes les industries sont concernées par l'utilisation de dispositifs électriques et électroniques tels que les contrôleurs, les entraînements, les capteurs, les actionneurs et les assemblages d'interface.

Configurateurs


Découvrir par série


Données d'ingénierie & Services


Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.

Icônes de données d'ingénierie

Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :

Pour en savoir plus

  • Données CAO, fiches techniques et fiches de type

  • Sélecteurs de produits à attributs multiples

  • Package de données individuels

  • Configuration et personnalisation

  • Billets et déraillements individuels

  • Service d'échantillonnage gratuit

Connaissances