Catégorie de produit :
Connecteurs câble à cartes

Connecteurs câble à cartes


ix-board-to-cable

Les prises de connexion carte-câble comblent le fossé entre les connecteurs de câbles externes et les cartes de circuits imprimés dans les appareils industriels. Ces connecteurs permettent des connexions sûres et efficaces, permettant aux données, aux signaux et à l'alimentation de circuler de manière transparente entre un circuit imprimé et d'autres appareils, capteurs, acteurs et autres applications industrielles. Les connexions câble-carte de HARTING sont conçues pour des environnements robustes, garantissant des performances fiables même dans des conditions difficiles. Différentes classes de protection IP, un blindage à 360° et des contacts THR robustes sont également proposés en standard sur le site&pour une conception optimisée. Qu'il s'agisse de machines, de robotique ou d'autres équipements industriels, les connecteurs Cable-to-Board de HARTING offrent des solutions de connectivité fiables.

Ressources


ext-pdf.svg
Catalogue : Connectivité des appareils
.pdf - 38,4 MB

Connecteurs de données


Device Connectivity PCB Board to Cable Connectors Data.psd

Les connecteurs de données jouent un rôle essentiel en comblant le fossé entre les dispositifs externes et les cartes de circuits imprimés (PCB). Ces connecteurs facilitent la transmission transparente des signaux numériques, garantissant une communication fiable dans les applications industrielles. Les connecteurs de données HARTING sont conçus pour être robustes et précis, ce qui permet de réaliser des connexions sûres même dans des environnements difficiles. Qu'il s'agisse de transfert de données à grande vitesse, de communication Ethernet ou de connectivité IoT, les connecteurs de données de HARTING constituent l'épine dorsale d'un échange de données efficace.

Connecteurs de puissance et signal


Les connecteurs de puissance et de signal sont des composants essentiels pour relier les sources d'alimentation externes et les signaux de contrôle aux circuits imprimés. Ces connecteurs permettent une distribution efficace de l'énergie, garantissant que les appareils reçoivent la tension et le courant nécessaires. Les connecteurs de puissance et de signal de HARTING sont conçus pour durer, ce qui les rend adaptés aux environnements industriels exigeants. Qu'il s'agisse de commandes de moteurs, d'interfaces de capteurs ou d'applications d'éclairage, les connecteurs de puissance et de signal de HARTING offrent des performances fiables.

Device Connectivity PCB Board to Cable Connectors Power and Signal.psd

Connecteurs hybrides


Device Connectivity PCB Board to Cable Connectors Hybrid.psd

Les connecteurs hybrides combinent le meilleur des deux mondes : l'alimentation électrique et la transmission de données. Ces connecteurs polyvalents permettent le transfert simultané de l'alimentation, des signaux et des données via une interface unique et soutiennent l'initiative OCA-One Cable Automation. Les connecteurs hybrides de HARTING sont idéaux pour les applications où l'espace est limité, comme la robotique, l'automatisation et les appareils médicaux. Avec une conception compacte et des cycles d'accouplement élevés, les connecteurs hybrides de HARTING assurent une connectivité sans faille tout en minimisant l'encombrement.

Apprendre de nos chefs de produits et de nos leaders d'opinion

Lors de notre conférence numérique annuelle SEMAINE DE L'ETHERNET INDUSTRIEL HARTINGnous avons mis l'accent sur IIoT, tendances technologiques, installation et conception de l'appareil. Regardez tous les enregistrements des sessions inspirantes de la 3e semaine Ethernet industriel de HARTING, qui se tiendra du 20 au 24 février.

Découvrir par série


Données d'ingénierie & Services


Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.

Icônes de données d'ingénierie

Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :

Pour en savoir plus

  • Données CAO, fiches techniques et fiches de type

  • Sélecteurs de produits à attributs multiples

  • Package de données individuels

  • Configuration et personnalisation

  • Billets et déraillements individuels

  • Service d'échantillonnage gratuit