Connaissance des connecteurs d'éclairage
Qu'est-ce qu'un connecteur d'éclairage ?
Les connecteurs d'éclairage (pour applications industrielles) permettent l'installation et le fonctionnement rapides de tous les types de sources lumineuses, tout en offrant la possibilité d'interrompre la connexion entre la source d'énergie et le luminaire, par exemple à des fins de maintenance ou pour remplacer et réparer les sources lumineuses.
Quels sont les types de connecteurs d'éclairage (industriels) disponibles ?
connecteurs mini ou plats de 2 à 5 pôles dans un boîtier en plastique, par exemple avec connexion à vis ou à cage/ressort de traction, pour l'installation de lampes compactes ou de bandes LED
Connecteurs tripolaires et multipolaires (broche/prise), ronds ou carrés, pour un éclairage performant, par exemple pour les halls, les parkings ou les ateliers (pour un câblage avec une section de conducteur jusqu'à 4 mm²)
Connecteurs industriels dans des boîtiers en plastique ou en métal, assemblés à l'extrémité du câble ou installés sur le terrain (câbles volants, la division en broches et douilles permet la construction de systèmes de câblage plus importants;plug & play)
Le boîtier et les presse-étoupes offrent différents degrés de protection entre IP20 pour une connexion à l'intérieur et IP65 pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles (par exemple, les éclairages de tour pour les éoliennes)
Comment fonctionnent les connecteurs d'éclairage ?
Les connecteurs sont des composants constitués de quelques éléments de base : Conducteurs, contacts, inserts de contact, câbles, adaptateurs de câble, boîtiers et, éventuellement, joints. Les contacts des connecteurs sont fixés au câble à l'aide de différentes techniques de connexion (par exemple, sertissage, vissage, pince à cage). Les contacts sont insérés dans le corps de l'isolant et intégrés dans le boîtier. Les connecteurs sont dotés de contacts mâles et femelles et peuvent être connectés à leurs homologues pour former une interface. Il est ainsi possible de transporter de l'énergie, des données et/ou des signaux sur les distances nécessaires à l'alimentation d'une infrastructure, de manière amovible et à tout moment. Un système d'éclairage nécessite avant tout de l'énergie pour allumer les lampes. Si des signaux ou des informations supplémentaires sont nécessaires, ils peuvent également être transportés par des systèmes de câbles avec des interfaces séparables.
Qui utilise quelles interfaces d'éclairage et où ?
Pour les habitations et les bureaux, des connecteurs de petite ou moyenne taille sont utilisés pour raccorder les lampes LED et les transformateurs aux systèmes à basse tension
L'industrie automobile utilise des réceptacles ainsi que des connecteurs plats bipolaires et multipolaires pour le câblage de leurs véhicules, y compris l'éclairage intérieur
Les systèmes dotés de connecteurs plus grands (ronds/rectangulaires) sont utilisés par l'industrie de diverses manières : pour le raccordement de l'éclairage dans les ateliers, les halls de production et les entrepôts, etc
Des connecteurs rectangulaires plus petits peuvent également être utilisés pour la connexion enfichable et détachable de l'éclairage : Tout comme les répartiteurs, ils disparaissent discrètement dans les câbles.
Quels sont les avantages des connecteurs pour les systèmes d'éclairage ?
Le câblage et les luminaires peuvent être pré-assemblés dans la mesure du possible. Le principe du plug & play permet de réduire les travaux d'installation sur le site et d'éviter les interventions coûteuses d'électriciens qualifiés, même en cours de fonctionnement
Tous les systèmes pré-assemblés peuvent être testés avant la livraison, ce qui permet d'installer les systèmes d'éclairage en toute sécurité sur le terrain - L'intervention de personnes non autorisées peut être empêchée par des systèmes de verrouillage et de codage
La transmission de puissance peut être effectuée en parallèle avec la transmission de signaux et de données
Grande flexibilité : Des systèmes modulaires d'inserts, de contacts et d'accessoires sont créés pour de nombreuses applications
Temps d'installation réduits : Les technologies d'assemblage rapide permettent une installation rapide ; les raccords vissés ne sont plus nécessaires, ou seulement dans une mesure limitée
À quoi dois-je faire attention lors du choix ?
Adaptez les spécifications à vos besoins : De quelles tensions et de quels courants ai-je besoin ? Quelle est la plage de température requise ?
Quelle est la taille de mon système d'éclairage ? Quelle peut être la distance entre les interfaces ?
Quelle peut être la proportion de pré-assemblage ? Quelle partie des connexions dois-je assembler sur le terrain ?
Si vous transportez des données ou des signaux en parallèle avec l'alimentation des luminaires : Vérifiez l'utilisation de connecteurs blindés !
Protégez-vous contre les erreurs de codage en utilisant des codes appropriés ou en verrouillant solidement les connecteurs
Tenez compte des impacts environnementaux dans l'espace d'installation choisi : Quel est le degré d'humidité, la teneur en sel, etc Vous avez besoin de solutions particulièrement résistantes à la corrosion ?
À quelle fréquence devez-vous accoupler ou désaccoupler le système d'alimentation des lampes électriques ? Avez-vous besoin de connecteurs avec des cycles d'accouplement particulièrement élevés (par exemple, plus de 500 fois au cours du cycle de vie) ? Il existe des connecteurs spéciaux à cet effet