Batterikonnektorer
Bæredygtig brug af vedvarende energi kan kun opnås gennem energilagringsmoduler, der muliggør tidsforskudt, behovsstyret brug. Brugen af konnektorer og prætestede kabelsamlinger fremskynder installationen af energilagringssystemer.
Bæredygtig brug af vedvarende energi kan ikke opnås uden lagringsanlæg og/eller lagringsmedier på grund af den ustabile elproduktion fra sol, vind og vand. Store batterilagringssystemer gør det muligt at afkoble produktion og forbrug af grøn elektricitet. Jo mere elektricitet fra vedvarende energikilder, der kan tilføres nettet på forskellige tidspunkter og i overensstemmelse med efterspørgslen, jo mindre gas skal der omdannes til elektricitet.
HARTING tilbyder batteristik og hyldevarer eller tilpassede, testede kabelsamlinger til forskellige anvendelseskrav og installationsmiljøer som f.eks:
Krav til montering
Enkeltpolede batteristik til frontmontering
Docking-stik til "blind parring" på bagsiden eller batteriforbindelser
Nødvendig ydeevne
Dedikerede strømstik fra 120A op til 4000A
Modulære stik til overførsel af strøm, signal, data og endda trykluft
Relaterede genveje
Modulære stik muliggør "blind parring"
Kraftige stik kan bidrage til en effektiv etablering af kraftværker samt energilagrings- eller eltransmissionssystemer. Blandt fordelene ved stik er hurtige udskiftningsmuligheder i servicetilfælde, f.eks. for måleudstyr.
Det er imidlertid ikke altid let at bruge stik i energisystemernes omgivelser, især ikke når der ikke er mulighed for direkte udsyn eller adgangsbegrænsning. Til sådanne miljøer har HARTING udviklet tilbehør, der fører begge sider af et stik i den rigtige position til "blind" eller "automatisk" parring.
Modulære konnektorer giver også mulighed for at kombinere forskellige konnektorer i én grænseflade. Det gør det muligt for brugerne at sende strøm på den ene side og indsamle data fra batterierne på den anden side. Høj fleksibilitet og fremtidssikring opnås ved næsten uendelige kombinationsmuligheder med mere end 100 stikmoduler fra Han-Modular® - markedsstandarden for modulære stik.
Enkeltpolede batteristik til frontmontering
Han® S er det første specielle højstrømsstik til batterier, der opfylder de relevante UL-krav og er beregnet til stationære energilagringssystemer. Den opfylder blandt andet kravene i UL 4128 for konnektorer i elektrokemiske batterisystemer, UL 1973 for batterier i stationære applikationer, for nødstrømsforsyning til køretøjer og i letbaneapplikationer og UL 9540 for energilagringssystemer og -tilbehør.
Kontakter til høje strømstyrker op til 200 A og 1500 V kan rummes i dette kompakte og fleksible hus. De panelmonterede huse i denne serie kan roteres fleksibelt med 360 grader. Det er intuitivt at låse male- og female-husene sammen.
Reducer driftsomkostningerne med formonterede og testede batterikabler
Brancher & Løsninger
Bedste praksis
Web-seminarer
Nyheder & Begivenheder
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service