Bæredygtig anvendelse af vedvarende energikilder såsom vind og sol kan kun opnås gennem energilagringsmoduler, da disse muliggør tidsforsinket, behovsbaseret brug. Brugen af konnektorer fremskynder opbygningen af energilagringsmoduler ved hjælp af lithium-ion-celler.
Med sin
Sikker og fejlfri samling
Han® S tilbyder brugere stikforbindelser til lagermoduler, samtidig med at det giver maksimal sikkerhed, da designet opfylder alle tekniske krav. Hankontakten til batterimodulet er designet til at være fingersikker og er udstyret med en skruekontur med et M8 gevind. Kontakten kan samles på batterimodulet på en brugervenlig måde med en topnøgle. Stiksoklen krympes på kablet og indsættes derefter og skrues ind i muffehuset uden værktøj.
Oplev den nye Han® S
Tidsbesparelser i service og vedligeholdelse
Der findes en rød variant af
Hvis en celle i et energilagringsmodul viser et fald i ydeevne, kan det respektive styringssystem bruges til at slukke for den og få den udskiftet. For at gøre dette, bliver Han® S-grænsefladerne i de tilstødende moduler blot vendt til side i låst tilstand for at gøre plads til deaktiveringen. Det er ikke nødvendigt at afbryde energilagringsfunktionerne i upåvirkede moduler.
Overholdelse af alle relevante UL-standarder
Der er placeret et batteristyringsmodul (BMS) i hvert modulært lagermodul eller lagerskab. Disse enheder skal også tilsluttes for at danne et kontroltog. Her har HARTING
Et overblik over jeres fordele:
Fejlfri forbindelser gennem et effektivt mekanisk kodesystem
Sikre installationer sikret med visuel låsekontrol og fingerbeskyttede kontakter
Easy & hurtig montering og demontering overkontakt, der skrues fast forfra
Høj fleksibilitet over forskellige monteringsmuligheder med 360° positionering til kabelindføring og kontaktafslutninger
Overholder alle relevante UL-standarder for energilagring (UL1973, UL9540, UL4128)
HARTING er uhyre vigtig for os, fordi vi kan stole på virksomhedens mangeårige erfaring inden for konnektorer og effektfordeling. Vi får meget høj ydeevne af vores moduler, og vi har brug for en kompetent partner til dette, som står ved vores side. Ved hjælp af produkterne fra HARTING kan vi sikre, at tilslutningen fra vores produkt til downstream-produkter altid er kompatibel.
Michael Schnakenberg
Administrerende direktør, Commeo GmbH
Kataloger, brochurer, flyer
Anmodning om vareprøver
Vil du gerne drage fordel af sikre og fejlfri forbindelser med Han® S?
Anmod om din gratis prøve for at få et første indtryk.