Produktkategori:
Operator interfaces

Operatørgrænseflader


Operatørgrænseflader

Operatørgrænseflader spiller en vigtig rolle i industriel automatisering som en bro mellem menneskelige operatører og maskiner. Operatørgrænseflader giver kontrol, overvågning og interaktion i produktionslinjer. Hos HARTING er vi stolte af at udvikle robuste og intuitive operatørgrænseflader, der øger produktiviteten og sikkerheden. Det ideelle supplement til dine HARTING-stik.

Alle modeller er designet til samling i kabinetter og er opdelt i to størrelser. Størrelsen på en udskæring til kabinetter med en diameter på 22,3 mm til applikationer inden for automatisering, maskiner og robotteknologi. Fås også i en diameter på 30,5 mm til transportapplikationer. Ud over de industrielle husgrænseflader modtager brugerne nu også pålidelige og robuste betjeningselementer fra en enkelt kilde.

Betjenings- og kommandoenheder

Servicegrænseflader


Operatør-interfaces Service-interfaces

Servicegrænseflader fungerer som en gateway til systemvedligeholdelse og -diagnostik. De giver teknikerne vigtige oplysninger, som gør dem i stand til at udføre opdateringer, udbedre fejl og sikre problemfri drift. Hos HARTING kombinerer vores servicegrænseflader et robust design med brugervenlige funktioner for at sikre effektiv servicering af industrielle automatiseringssystemer.

Trykknapper


Trykknapper fås i forskellige former, størrelser og farver og er velegnede til forskellige formål. HARTING's trykknapper giver taktil feedback og sikrer præcis betjening selv i krævende miljøer. Uanset om det drejer sig om at starte en proces, aktivere en alarm eller indstille parametre, tilbyder vores trykknapper pålidelig funktionalitet.

Operatørgrænseflader Trykknap

Valg-kontakter


Operatørgrænseflader Valg-kontakt

Valg-kontakter giver operatørerne mulighed for at vælge mellem forskellige tilstande eller indstillinger. Disse ergonomiske kontakter øger fleksibiliteten i arbejdet og giver mulighed for sømløse overgange mellem funktioner. HARTING's omskiftere er bygget til at holde og modstå slitage i industrielle miljøer. Deres intuitive design sikrer effektiv drift i forskellige applikationer.

Nøgle-omskifter


Nøgle-kontakter giver et ekstra sikkerhedsniveau for brugergrænseflader. Disse kontakter kræver en autoriseret nøgle for at aktivere visse funktioner, hvilket forhindrer uautoriseret adgang. HARTING's nøgleafbrydere er velegnede til kritiske anvendelser. Uanset om det drejer sig om at kontrollere adgangen til maskiner eller sikre følsomme processer, giver vores keylock-switches sikkerhed.

Nøgle-kontakt

Knapper til kontrollamper


Operatørgrænseflader Pilotlys-knap

Oplyste knapper spiller en vigtig rolle i den visuelle kommunikation. Lyse lysdioder viser maskinens status, f.eks. om den kører, er stoppet eller er i fejltilstand. Pilotlysknapperne fra HARTING sikrer synlighed selv under vanskelige lysforhold. Deres robuste design modstår barske miljøforhold og gør dem ideelle til industrielle automatiseringssystemer, hvor situationsfornemmelse er afgørende.

Nødstop-knapper


Sikkerhed er af allerstørste betydning i industrielle miljøer. Nødstopknapper giver en øjeblikkelig nedlukningsmekanisme i kritiske situationer. HARTING's robuste nødstopknapper sikrer en hurtig reaktion, når det er nødvendigt. Disse knapper er strategisk placeret, så de er nemme at få adgang til, så operatøren hurtigt kan stoppe processer og forhindre ulykker.

Operatørgrænseflader Nødstop-knap

Tilbehør


Operatørinterfaces Tilbehør

Tilbehør supplerer betjeningsenheder og øger deres funktionalitet. Fra kabelforskruninger til monteringsbeslag tilbyder HARTING et omfattende udvalg af tilbehør. Disse komponenter sikrer problemfri integration og giver dig mulighed for at tilpasse din operatørgrænseflade. Vores tilbehør er designet til at modstå de barske forhold i industrielle miljøer og pålideligt understøtte dine automatiseringskrav.

Flere løsninger og ressourcer


Tekniske data & Services


CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.

Ikoner for tekniske data

Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:

  • CAD-data, datablade og typeblade

  • Produktvælgere med flere attributter

  • Individuelle datapakker

  • Konfiguration og tilpasning

  • Individuelle noter og deratings

  • Gratis prøve-service