Forbindelsesenheder til automatisering
Ikke flere kompromiser. Gør dine automatiseringsmaskiner mindre og mere holdbare uden at gå på kompromis med funktionaliteten.
Maksimer dine automatiseringsenheder
Målet med automatisering er at maksimerer produktionseffektiviteten - ved at overføre opgaver fra mennesker til maskiner. I takt med at presset for smartere og hurtigere maskiner øges, øges også behovet for mere effektive komponenter for at udstyre dem.
POWER & SIGNAL
Plug-and-go-stik giver mere produktivitet og mindre nedetid.
Overfør strøm og signaler inden for alle områder af dine maskiner med HARTINGs robuste tilslutningsløsninger. Deres hastighed-til-bygning-design og pålidelighed betyder lavere ejeromkostninger i løbet af komponenternes lange levetid.
Do-It-All Han® Modular:
✓ Sikker, låsbar hætte og 360-graders afskærmning holder elementer som støv og vejr ude
✓ Metalhus med industriel styrke kan modstå vibrationer, stød og konstant brug
✓ Giver mulighed for flere forbindelsestyper og -størrelser inden for en enkelt forbindelse - fra USB til CAN-signal til strøm og videre
✓ Quick-connect-design fremskynder installation og vedligeholdelse i forhold til hardwiring
DATA
Overfør robuste datamængder og stadig hurtigere hastigheder uden at optage ekstra plads.
I dag bliver automatiseringsudstyr bedt om at kommunikere mere - maskine til menneske, maskine til maskine - inden for mindre fysisk område. I modsætning til ældre konnektorer gør HARTINGs dataoverførselskomponenter det muligt at imødekomme nutidens udfordringer og fremtidens krav.
Next-Gen ix® Industrial:
✓ Bygget med størrelse i tankerne
✓ Understøtter Cat. 6A-ydelse til hastigheder på op til 1/10 Gbit/s
✓ Power over Ethernet (PoE)-funktioner for mere funktionalitet på mindre plads
✓ 70% mindre og 4x hurtigere end RJ45-stikket
Udvalgte automatiseringskomponenter
Kom i kontakt med vores eksperter
VORES INGENIØRER ER PÅ STANDBY
Hvis du har spørgsmål om connectorization eller vores løsningers muligheder, er vores eksperter klar til at besvare dem.
Kontakt vores interne ingeniører for at få teknisk vejledning eller hjælp til design, og lad os være dit teams forlængede arm med stikspecialister.
HARTINGs produktkonfigurator
Design dit næste stik, og download derefter dokumentation i forskellige formater - 3D-filer til CAD, materialeliste (BOM) - for nemt samarbejde og problemfri bestilling.